En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(31 conjuntos de productos)
Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito
Los cierres de gancho y aro cuentan con un adhesivo fuerte con una fijación inicial alta. Los productos vienen con un recubrimiento de poliéster transparente para una liberación fácil. Se unen bien a superficies corrugadas, aglomerado de madera, cristal, madera, metal pulvicubierto y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Material: 100% nylon con recubrimiento de poliéster transparente. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Libros de muestras, expositores del punto de venta, expositores, cabinas, envasado, archivadores
Los pestillos para cajones con cerradura secundaria tienen un botón de cierre adicional para evitar la apertura accidental y añadir seguridad en las aplicaciones sometidas a vibraciones. Son compatibles con las fijaciones M4 y se suministran con el retenedor. Se presentan en una selección de materiales para adaptarse a distintos entornos.
Los cierres de gancho y aro cuentan con un adhesivo fuerte con una fijación inicial alta. Los productos vienen con un recubrimiento de poliéster transparente para una liberación fácil. Se unen bien a superficies corrugadas, aglomerado de madera, cristal, madera, metal pulvicubierto y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Material: 100% nylon con recubrimiento de poliéster transparente. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Libros de muestras, expositores del punto de venta, expositores, cabinas, envasado, archivadores
Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.
Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.
Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar