Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajuste a presión Con posición de reposo y bloqueo Cerradura para armario de manguera contra incendios

 (136 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Almohadillas de goma antideslizantes

En stock En producción

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Asas - De plástico en forma de arco

En stock En producción

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock En producción

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock En producción

Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Uniscrew

En stock En producción

Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con aletas para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones de polietileno de baja denidad con aletas para espárragos se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos. Las aletas internas proporcionan una fuerte sujeción y son flexibles para adaptarse a varios diámetros con el uso de una sola pieza. La gama viene con agarre para facilitar la extracción de la pieza y también está disponible una opción sin agarre. Nuestra oferta incluye PEBD natural y opciones de color amarillo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Capuchones flexibles para altas temperaturas con un diseño con lengüeta ergonómico para una aplicación y extracción fáciles. Adecuados para usar en aplicaciones lisas o roscadas.

El diseño único es adecuado para una variedad de aplicaciones y tamaños de rosca, incluyendo métricas, UNF y BSP. La gama incluye opciones con un diseño de seis caras.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC) flexible
  • Color: amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con rebordes

En stock En producción

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: PEBD, TPE, Silicona, PE, PVC, GTP
Color: Negro, Amarillo, Natural, Rosa, Rojo
Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de bola para extremos

En stock En producción

Los capuchones de bola para extremos con ajuste a presión son protectores resistentes populares que se adaptan a una amplia variedad de ángulos de patas y mejoran el acabado. Los capuchones de bola también se pueden utilizar como remate o acabado decorativo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de cabeza allen

En stock En producción

Estos capuchones de PEBD para tornillos de cabeza Allen ocultan y protegen los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños. Ofrecemos una pequeña selección de opciones de tamaño, para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de cobertura

En stock En producción

Capuchones de cobertura, disponibles en una variedad de materiales y opciones de color. Diseñadas para cubrir las cabezas de los tornillos e ideales para fines decorativos, estas duraderas cubiertas ofrecen una excelente protección contra la entrada de suciedad en una serie de aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.

Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.

Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.

Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.

  • Materiales: goma de silicona 600 ºF (316 ºC) EPDM 425 ºF (218 ºC) y cloruro de polivinilo suave (PVC) 425 ºF (218 ºC)
  • Colores: natural, negro y amarillo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 y 85 +/–2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de gas LGP

En stock En producción

Capuchones LPG de polietileno de baja densidad negro que se han desarrollado con la industria LPG. Ayudan a evitar peligrosas fugas de gas y cumplen el Código de práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP

El diseño de la pieza incorpora una lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil.

Presión de Prueba:

  • Propano/mezclas (tipo 1 y 2) 26 bares
  • Butano (tipo 3) 26 bares

Probados independientemente para soportar estas presiones al mismo tiempo que proveen un cierre a prueba de gas, aun bajo condiciones adversas y temperaturas extremas.

  • Los resultados y el certificado están disponibles previa petición.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de liberación rápida

En stock En producción

Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

El capuchón está diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección superior contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.

  • Material: elastómero termoplástico (TPE)
  • Colores: azul, verde, rojo y amarillo
  • Rango de temperatura: de -40 ºC a 135 ºC

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones embutidos para tubos

En stock En producción

Los capuchones embutidos ayudan a proteger bordes biselados de tubos y paredes internas contra los daños y la corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, el transporte y el tendido.

Nuestra gama está disponible en dos materiales. La opción de polietileno de baja densidad (PEBD) en negro es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Es resistente a temperaturas que van desde -30 ºC hasta +60 ºC. La opción del polietileno (PE) en amarillo es muy flexible. El material blando proporciona un ajuste fácil para tubos de tamaños más grandes.

  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN:desdeDN 150hastaDN 1000.
  • Materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno (PE)
  • Colores: negro y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones estándar para tubos

En stock En producción

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, PVC
Color: Rojo, Negro, Natural, Amarillo, Gris
Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones hexagonales

En stock En producción

Nuestra gama de capuchones hexagonales presenta un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.

Los capuchones cuentan con una forma hexagonal que los hace ideales para la protección de conexiones y montajes hexagonales. Sin embargo, la versatilidad de los capuchones los hace también adecuados para la protección de componentes redondos. Esto los convierte en una opción flexible y económica para una variedad de proyectos.

  • Material: Polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: Natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones moleteados blandos

En stock En producción

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE, , PEBD
Color: Azul, , Rojo
Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para Cañas de jardín

En stock En producción

Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.

Su principal función es proteger la aplicación contra daños y la entrada de contaminantes externos, además de ofrecer cierta protección contra las condiciones meteorológicas.

Asimismo, sirven como un tope protector, cubriendo los bordes afilados expuestos de cañas y varillas con los que los usuarios se arriesgan a entrar en contacto y evitando, así, lesiones accidentales.

Material: cloruro de polivinilo (PVC) Colores: verde y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para Tornillos en Cruz

En stock En producción

Estos capuchones para tornillos en cruz están diseñados para cubrir los tornillos en cruz (Phillips). De fácil y rápida instalación, estos capuchones para tornillos ofrecen protección a la cabeza del tornillo, además de proporcionar un acabado limpio a su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para andamiaje

En stock En producción

Los capuchones para andamiaje son la solución ideal para usarse en los extremos de tubos de andamios y otras aplicaciones debido a sus intensos colores que permiten una alta visibilidad. Son rápidos y fáciles de usar y pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Están hechos de PEBD y disponibles en amarillo, naranja, azul y verde.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para colgar redondos

En stock En producción

Estos capuchones para colgar redondos de PVC negro son un capuchón atractivo con un práctico soporte colgante. Son flexibles para ajustarse fácilmente y ofrecen una buena resistencia a la intemperie lo que los convierte en una buena elección para aplicaciones de exterior.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para ejes con chaveta

En stock En producción

Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes, frente a aceite y una variedad de productos químicos.

Disponibles en una variedad de materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y cloruro de polivinilo (PVC). La opción de PVC también proporciona resistencia contra los desgarros y las roturas.

Nuestra gama ofrece opciones aptas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiales: PEBD y PVC flexible
  • Color: amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 6