En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
La tira aislante de uretano (Poron) de alta densidad es una espuma de celda abierta que muestra características de celda cerrada cuando se comprime. Presenta un conjunto de muy baja compresión, buena absorción de choques y baja desgasificación Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base de goma o acrílica. El sistema adhesivo con base de goma incluye un portador de película para características de no estiramiento. Método de prueba: ASTM D3574 Densidad (lb/ft3): 15 Deflexión de compresión: de 4 a 8 psi Conjunto de compresión: (50 %) 10 máx Temperatura de servicio: Base de goma: de -20 F a 150 F; Base acrílica: de -20 F a 190 F Inflamabilidad: FMVSS 302; UL94 HBF 3/16 Cajas eléctricas. Paneles/puertas de acceso. Junta apertura/cierre. Iluminación. Equipos HVAC. Electrónica.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar