Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Ajuste a presión Inserto de tubo rectangular y deslizadores

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras horizontales para tubos rectangulares

En stock En producción

Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.

Esta gama de conteras horizontales están diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.

Los clientes pueden elegir entre cuatro opciones que permiten una variedad de configuraciones de unión. Son las siguientes:

El tipo 1 tiene 1 nivel y 2 direcciones
El tipo 2 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca superior
El tipo 3 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca inferior
El tipo 4 tiene 1 nivel, 2 direcciones y 2 roscas

  • Material: Nylon
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares

En stock En producción

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, PEAD
Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo
Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares - Ligeras

En stock En producción

Las conteras rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros. Cuando se insertan en el extremo de un tubo, ofrecen un aspecto limpio y aseado para la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para su fácil instalación y firme sujeción. Estas conteras ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes en la sección interna del tubo o tubería.


  • Material: Polietileno
  • Color: negro
  • Tamaño de calibre = de 1,0 a 2,0 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras rectangulares cromadas

En stock En producción

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE
Color: Plata, Negro
Estándar de inflamabilidad del material:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)