Joustavat putkikorkit kattavat monia suurempia kokoja. Joustava PE-materiaali mahdollistaa helpomman asennuksen putkiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,233 € - 27,8004 € | 26 Varastossa |
15.433 in
392.0 mm
|
|||||||||
7,6516 € - 7,6516 € | 15 Varastossa |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
105,407 € - 158,1173 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
32.48 in
825.0 mm
|
|||||||||
116,4282 € - 174,6424 € | 2 Varastossa |
35.039 in
890.0 mm
|
|||||||||
2,2316 € - 3,6965 € | 1 Varastossa |
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||||
42,0456 € - 42,9043 € | 24 Varastossa |
18.228 in
463.0 mm
|
|||||||||
308,2885 € - 308,2885 € | 6 Varastossa |
50 in
1270.0 mm
|
|||||||||
4,9068 € - 10,3044 € | 1048 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
|||||||||
9,2156 € - 9,415 € | 95 Varastossa |
7.626 in
193.7 mm
|
|||||||||
242,2606 € - 242,2606 € | 12 Varastossa |
45.984 in
1168.0 mm
|
|||||||||
0,4891 € - 1,0272 € | 184 Varastossa |
4.24 in
107.7 mm
|
|||||||||
5,0646 € - 5,1772 € | 222 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
25,6843 € - 26,2056 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.882 in
378.0 mm
|
|||||||||
3,943 € - 23,7538 € | 27 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
4,5317 € - 7,1604 € | 1835 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
3,9293 € - 23,6717 € | 316 Varastossa |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
230,8303 € - 230,8303 € | 100 Varastossa |
6.732 in
171.0 mm
|
|||||||||
5,3121 € - 8,3925 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||||
7,4752 € - 11,2266 € | 39 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
6,7085 € - 40,2789 € | 45 Varastossa |
8.504 in
216.0 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa