Valikko Haku

Kaapelipidikkeet - ruuvikiinnitys, U-malli

Varastossa

Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,9617 € - 1,0595 € 30542 Varastossa
3,2063 € - 3,2063 € Kysy toimitusaikaa täältä
10036433 0,4068 € - 0,4789 € 531 Varastossa
1,6221 € - 1,7766 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5094 € - 0,5458 € 2056 Varastossa
0,6385 € - 0,6385 € 19 Varastossa
0,8728 € - 0,9578 € 2050 Varastossa
0,6244 € - 0,6244 € 1060 Varastossa
0,4879 € - 0,5741 € 1903 Varastossa
0,6012 € - 0,6591 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0898 € - 3,0898 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6707 € - 0,6707 € 12000 Varastossa
0,3836 € - 0,4493 € 3422 Varastossa
0,9591 € - 1,0531 € 7021 Varastossa
1,5578 € - 1,7123 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,449 € - 0,4799 € 4000 Varastossa
0,9668 € - 0,9668 € 5093 Varastossa
0,5318 € - 0,5711 € 4771 Varastossa
2,5362 € - 3,7078 € 783 Varastossa
4,2486 € - 5,639 € 397 Varastossa
  • / 2
Ruuvattava kaapelikiinnike 22.2 mm 12.7 mm PVC Musta

10177938

Hinta-alue
1,0595 € - 0,9617 €

Varastotasot
30542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 44.5 mm 44.5 mm PVC Musta

10177976

Hinta-alue
3,2063 € - 3,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    44.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike 12.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10036433

Hinta-alue
0,4789 € - 0,4068 €

Varastotasot
531 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike 38.1 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Musta

10036488

Hinta-alue
1,7766 € - 1,6221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    43.2 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.4 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 7.9 mm 12.7 mm PVC Musta

10177853

Hinta-alue
0,5458 € - 0,5094 €

Varastotasot
2056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 14.3 mm 12.7 mm PVC Musta

10177891

Hinta-alue
0,6385 € - 0,6385 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 25.4 mm 28.4 mm Nailon 6/6 Musta

10036464

Hinta-alue
0,9578 € - 0,8728 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    28.4 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 12.7 mm 12.7 mm PVC Musta

10177884

Hinta-alue
0,6244 € - 0,6244 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 19.1 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10036457

Hinta-alue
0,5741 € - 0,4879 €

Varastotasot
1903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike 19.1 mm 12.7 mm PVC Musta

10177921

Hinta-alue
0,6591 € - 0,6012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.8 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 38.1 mm 44.5 mm PVC Musta

10177969

Hinta-alue
3,0898 € - 3,0898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    44.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike 6.4 mm 12.7 mm PVC Musta

10177846

Hinta-alue
0,6707 € - 0,6707 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 9.5 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Musta

10036426

Hinta-alue
0,4493 € - 0,3836 €

Varastotasot
3422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Ruuvattava kaapelikiinnike 34.9 mm 29.5 mm Nailon 6/6 Musta

10036471

Hinta-alue
1,0531 € - 0,9591 €

Varastotasot
7021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    29.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    38.4 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 34.9 mm 28.5 mm PVC Musta

10177952

Hinta-alue
1,7123 € - 1,5578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    28.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Ruuvattava kaapelikiinnike 11.1 mm 12.7 mm PVC Musta

10177877

Hinta-alue
0,4799 € - 0,449 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 17.6 mm 12.7 mm PVC Musta

10177914

Hinta-alue
0,9668 € - 0,9668 €

Varastotasot
5093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 9.5 mm 12.7 mm PVC Musta

10177860

Hinta-alue
0,5711 € - 0,5318 €

Varastotasot
4771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 57.2 mm 38.6 mm Nailon 6/6 Musta

10036495

Hinta-alue
3,7078 € - 2,5362 €

Varastotasot
783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Jalustan pituus
    38.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.5 mm
Ruuvattava kaapelikiinnike 38.1 mm PVC Musta

10177983

Hinta-alue
5,639 € - 4,2486 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan pituus
    38.1 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C