Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Essentra tuotenumero | Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva paneelireiän halkaisija | Sisäkkeen halkaisija | Osta |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4038 € - 0,549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5873 € - 0,7995 € | 4167 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6151 € - 0,6829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5709 € - 0,6359 € | 6132 Varastossa |
|
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | 3616 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,983 € - 1,3389 € | 2211 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,287 € - 1,4238 € | 1440 Varastossa |
|
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,287 € - 1,4238 € | 4900 Varastossa |
|
|
||
| 1,1187 € - 1,5217 € | 993 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8736 € | 500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8736 € | 4310 Varastossa |
|
|
||
| 0,7852 € - 0,8736 € | 98 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,549 € | 9002 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5873 € - 0,7995 € | 33181 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,983 € - 1,3389 € | 3750 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,9383 € - 1,2751 € | 1591 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,983 € - 1,3389 € | 2823 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8432 € - 0,8432 € | 1384 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7146 € - 0,7948 € | 2008 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa