Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys

Varastossa

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Sisäkkeen halkaisija Osta
1,0075 € - 1,3724 € 3750 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
0,3115 € - 0,4238 € 6882 Varastossa
23.5 mm
4.0 mm
0,4139 € - 0,5627 € 9891 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,602 € - 0,8195 € 4167 Varastossa
32.5 mm
7.0 mm
0,6305 € - 0,6999 € 3394 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
0,5851 € - 0,6517 € 3532 Varastossa
0,3115 € - 0,4238 € 3616 Varastossa
23.5 mm
4.0 mm
1,1466 € - 1,5597 € 2996 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
0,4139 € - 0,5627 € 9002 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,602 € - 0,8195 € 33081 Varastossa
32.5 mm
7.0 mm
1,0075 € - 1,3724 € 1911 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
1,3191 € - 1,4594 € 1440 Varastossa
1,842 € - 2,0545 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3115 € - 0,4238 € 7687 Varastossa
23.5 mm
4.0 mm
0,602 € - 0,8195 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
7.0 mm
0,9618 € - 1,3069 € 3300 Varastossa
0,4139 € - 0,5627 € 1911 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,8048 € - 0,8955 € 1210 Varastossa
1,3191 € - 1,4594 € 7050 Varastossa
0,8048 € - 0,8955 € 5498 Varastossa
20.7 mm
19.8 mm
  • / 2
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Vaaleanharmaa

10368176

Hinta-alue
1,3724 € - 1,0075 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M32
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Valkoinen

10368077

Hinta-alue
0,4238 € - 0,3115 €

Varastotasot
6882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Vaaleanharmaa

10368114

Hinta-alue
0,5627 € - 0,4139 €

Varastotasot
9891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Musta

10368152

Hinta-alue
0,8195 € - 0,602 €

Varastotasot
4167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Harmaa

10276952

Hinta-alue
0,6999 € - 0,6305 €

Varastotasot
3394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Harmaa

10276990

Hinta-alue
0,6517 € - 0,5851 €

Varastotasot
3532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Vaaleanharmaa

10368084

Hinta-alue
0,4238 € - 0,3115 €

Varastotasot
3616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Valkoinen

10225318

Hinta-alue
1,5597 € - 1,1466 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Valkoinen

10368107

Hinta-alue
0,5627 € - 0,4139 €

Varastotasot
9002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Vaaleanharmaa

10368145

Hinta-alue
0,8195 € - 0,602 €

Varastotasot
33081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Musta

10368183

Hinta-alue
1,3724 € - 1,0075 €

Varastotasot
1911 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Harmaa

10276983

Hinta-alue
1,4594 € - 1,3191 €

Varastotasot
1440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 34.7 mm M25 PA;TPE Harmaa

10390665

Hinta-alue
2,0545 € - 1,842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Musta

10368091

Hinta-alue
0,4238 € - 0,3115 €

Varastotasot
7687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Valkoinen

10368138

Hinta-alue
0,8195 € - 0,602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 29.7 mm Nailon 6/6;TPE Harmaa

10225295

Hinta-alue
1,3069 € - 0,9618 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Musta

10368121

Hinta-alue
0,5627 € - 0,4139 €

Varastotasot
1911 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Harmaa

10277010

Hinta-alue
0,8955 € - 0,8048 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Harmaa

10277027

Hinta-alue
1,4594 € - 1,3191 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Harmaa

10277034

Hinta-alue
0,8955 € - 0,8048 €

Varastotasot
5498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    Non Threaded