Valikko Haku

Kompressiosalvat - säädettävä

Varastossa

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting


Series Code :SR5547

Sarjanumero: SR5547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
157 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Asennussuunta Salpamateriaali Avaimen tyyppi Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
12,7735 € - 23,3697 € 28 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
18.0 mm
63,6494 € - 89,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
18.0 mm
13,2468 € - 24,2359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
7,0 mm kolmioavain
18.0 mm
13,2468 € - 24,2359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
18.0 mm
13,099 € - 23,9662 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
18.0 mm
12,7735 € - 23,3697 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
7,0 mm kolmioavain
18.0 mm
13,335 € - 24,3993 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
18.0 mm
13,4297 € - 24,5718 € 2 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
18.0 mm
13,2468 € - 24,2359 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
7,0 mm kolmioavain
18.0 mm
13,6471 € - 19,106 € 43 Varastossa
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kuusioavain
18.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Urallinen avain
18.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Putkiavain
18.0 mm
13,6471 € - 19,106 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Sinkkiseos
Ei avainta
18.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € 43 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kolmioavain
18.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Kuusioavain
18.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
Urallinen avain
18.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
Sinkkiseos
Ei avainta
18.0 mm
36,7125 € - 36,7125 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
8.0 mm
36,7125 € - 36,7125 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
8.0 mm
36,7125 € - 36,7125 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
8.0 mm
  • / 8
Jigipuristin 22.2 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5404401502002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5404408802002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5404408801002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5404402802002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5402408801002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5402408801001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5404401501001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5404402802001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5404402801001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5404403801001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5404408801001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

5404401501002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5404403802002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5402403801002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

5402401502002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5404401502001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5402401501001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5402403802001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0404121301001E

Hinta-alue
23,3697 € - 12,7735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0404122802001E

Hinta-alue
23,6511 € - 12,9265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko Erityisavain 72.0 mm Ruostumaton teräs

4402409902002E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Hygieeninen lukko 8,0 mm neliöavain 58.0 mm Ruostumaton teräs

4402402801001E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko Erityisavain 72.0 mm Ruostumaton teräs

4402409902001E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 7,0 mm kolmioavain 58.0 mm Ruostumaton teräs

0405403701002E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405408802001E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko 8,0 mm neliöavain 58.0 mm Ruostumaton teräs

4402402801002E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405403702002E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Hygieeninen lukko Erityisavain 85.0 mm Ruostumaton teräs

4402409903001E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen puristuslukko Erityisavain 58.0 mm Ruostumaton teräs

4402409901001E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko 8,0 mm neliöavain 72.0 mm Ruostumaton teräs

4402402802002E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Hygieeninen puristuslukko Erityisavain 58.0 mm Ruostumaton teräs

4402409901002E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Hygieeninen lukko Erityisavain 85.0 mm Ruostumaton teräs

4402409903002E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405403703001E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405408803002E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405408801001E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0402122801E

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 85.0 mm

0402121303E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 71.0 mm

0404119302E

Hinta-alue
19,3514 € - 13,8224 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0402122802E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

0402116801E

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

0404116802E

Hinta-alue
19,3514 € - 13,8224 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 71.0 mm

0402129302E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm

0404129303E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
1049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

0404116803E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 85.0 mm

0402123703E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko 8,0 mm neliöavain 85.0 mm Ruostumaton teräs

4402402803001E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 71.0 mm

0404121302E

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 71.0 mm

0402121302E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

0404126803E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 57.0 mm

0402111301E

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 57.0 mm

0404119301E

Hinta-alue
19,5871 € - 13,9908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0402112802E

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 85.0 mm

0402111303E

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm

0404119303E

Hinta-alue
19,3656 € - 13,8326 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 85.0 mm

0402113703E

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0404122701E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0404122703E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 58.0 mm

0402123701E

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm kuusikulmainen Teräs

0402126803E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Upotettu, lovella Teräs

0402114202E

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm neliö Teräs

0402122803E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 58.0 mm

0402121301E

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

0402113702001E

Hinta-alue
24,3993 € - 13,335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

0402113703001E

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

0404123702001E

Hinta-alue
23,6511 € - 12,9265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0402111302001E

Hinta-alue
24,3993 € - 13,335 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0402122801001E

Hinta-alue
24,2359 € - 13,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Teräs

0404123703E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm kuusikulmainen Teräs

0402116803E

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 58.0 mm

0402124201E

Hinta-alue
19,1019 € - 13,6442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain Teräs

0404129302E

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ei avainta 72.0 mm Sinkkiseos

0402129402E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

0402123702001E

Hinta-alue
24,3993 € - 13,335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0404121303001E

Hinta-alue
23,9662 € - 13,099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0402112803001E

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 58.0 mm

0402113701E

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7.0 mm neliö Teräs

0404122702E

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Teräs

0404123702E

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Upotettu, lovella Teräs

0404124202E

Hinta-alue
18,4193 € - 13,1567 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

0402123703001E

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0404122801001E

Hinta-alue
23,3697 € - 12,7735 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain

0402401301E

Hinta-alue
89,1092 € - 63,6494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

0402123701001E

Hinta-alue
24,2359 € - 13,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0402121301001E

Hinta-alue
24,2359 € - 13,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0404122803001E

Hinta-alue
23,9662 € - 13,099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain

0404123701001E

Hinta-alue
23,3697 € - 12,7735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0402112802001E

Hinta-alue
24,3993 € - 13,335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0402121303001E

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

0402113701001E

Hinta-alue
24,2359 € - 13,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 41.0 mm 58.0 mm Teräs

0404126801E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Upotettu, lovella Teräs

0402124202E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain Teräs

0402129303E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ei avainta 58.0 mm Sinkkiseos

0404129401E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Teräs

0402123702E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm kuusikulmainen Teräs

0402126802E

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Upotettu, lovella Teräs

0402124203E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ei avainta 85.0 mm Sinkkiseos

0402129403E

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5402403802002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

5402402802002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5404402801002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5402408802002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5402408802001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5402402801001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5402403801001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0402122803001E

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain Teräs

0404123703001E

Hinta-alue
23,9662 € - 13,099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0402112801001E

Hinta-alue
24,2359 € - 13,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0402111303001E

Hinta-alue
24,5718 € - 13,4297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0402121302001E

Hinta-alue
24,3993 € - 13,335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain Teräs

0402122802001E

Hinta-alue
24,3993 € - 13,335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Teräs

0404121303E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 58.0 mm

0404123701E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm kuusikulmainen Teräs

0404126802E

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 58.0 mm

0404129301E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ei avainta 85.0 mm Sinkkiseos

0404129403E

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 58.0 mm

0404121301E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Teräs

0402113702E

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm kuusikulmainen Teräs

0402116802E

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm neliö Teräs

0402112803E

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Upotettu, lovella Teräs

0402114203E

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Ei avainta 72.0 mm Sinkkiseos

0404129402E

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5402402801002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Ruostumaton teräs

5404403801002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

5402401501002E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5402401502001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5402402802001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5404403802001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

5404408802001E

Hinta-alue
36,7125 € - 36,7125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0404121302001E

Hinta-alue
23,6511 € - 12,9265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

0402111301001E

Hinta-alue
24,2359 € - 13,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405403702001E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Teräs

0402111302E

Hinta-alue
20,1909 € - 14,4221 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Ruostumaton teräs

0404402801E

Hinta-alue
70,1112 € - 70,1112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
Puristussalpa Kolmioavain

0404403701E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa 7.0 mm kolmio Ruostumaton teräs

0404403702E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Ruostumaton teräs

0404401303E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa 7.0 mm kolmio Ruostumaton teräs

0402403702E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa 8.0 mm neliö Ruostumaton teräs

0404402802E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
Puristussalpa Urallinen avain

0402404201E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa Rata-avain Ruostumaton teräs

0402408803E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain Ruostumaton teräs

0402408802E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 41.0 mm 58.0 mm Teräs

0404116801E

Hinta-alue
19,5871 € - 13,9908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 58.0 mm

0402129301E

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain Ruostumaton teräs

0402404202E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa Rata-avain Ruostumaton teräs

0404408802E

Hinta-alue
97,7346 € - 69,8104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7.0 mm kolmio Ruostumaton teräs

0402403703E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa 8.0 mm neliö Ruostumaton teräs

0402402802E

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
Puristussalpa Urallinen avain 58.0 mm

0404124201E

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 41.0 mm 58.0 mm Teräs

0402126801E

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain Teräs

0402112801E

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405408802002E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 7,0 mm kolmioavain 58.0 mm Ruostumaton teräs

0405403701001E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405403703002E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405408801002E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

0405408803001E

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko 8,0 mm neliöavain 72.0 mm Ruostumaton teräs

4402402802001E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Hygieeninen lukko 8,0 mm neliöavain 85.0 mm Ruostumaton teräs

4402402803002E

Hinta-alue
105,1681 € - 105,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen