Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.
The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.
The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.
Series Code :SR5547
Sarjanumero: SR5547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Maksimikompressio | Asennussuunta | Salpamateriaali | Avaimen tyyppi | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
Rata-avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm kolmioavain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oikeakätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,7125 € - 36,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,099 € - 23,9662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
12,7735 € - 23,3697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,335 € - 24,3993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
8,0 mm neliöavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,4297 € - 24,5718 € | 2 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,2468 € - 24,2359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,6471 € - 19,106 € | 43 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Samakki
|
Kuusioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,0784 € - 19,7098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Samakki
|
Urallinen avain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,1784 € - 19,8497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Samakki
|
Putkiavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,6471 € - 19,106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Sinkkiseos
|
Ei avainta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,0784 € - 19,7098 € | 43 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vasenkätinen
|
Samakki
|
Kolmioavain
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.