Kuin kartio- tai pyöreäkantaiset ruuvit mutta kuperalla kannalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2176 € - 0,2687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,034 € - 0,042 € | 4900 Varastossa |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 998 Varastossa |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 2000 Varastossa |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,041 € - 0,0506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0386 € - 0,0477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0953 € - 0,1116 € | 1494 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 1725 Varastossa |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,8899 € - 1,5607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,6544 € - 1,2801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.