Vetomalliset suojatulpat ovat saatavana kiinteällä tulpalla tai ontolla sisuksella puristuksen helpottamiseksi. Uudelleenkäytettävät tulpat kestävät erinomaisesti kemikaaleja, ja niitä on saatavana silikonisena tai EPDM:nä lämpötiloille alttiisiin käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kartion maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Sormikieleke | Kartion minimihalkaisija | Tulppamalli | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,506 € - 1,506 € | 5501 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kiinteä
|
||||
2,5602 € - 2,6971 € | 5619 Varastossa |
1.098 in
27.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.937 in
23.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
4,696 € - 4,696 € | 1688 Varastossa |
1.531 in
38.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
6,4895 € - 6,4895 € | 191 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kiinteä
|
||||
11,2813 € - 11,2813 € | 529 Varastossa |
2.469 in
62.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kiinteä
|
||||
34,9394 € - 34,9394 € | 70 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
3 in
76.2 mm
|
Kiinteä
|
||||
4,1894 € - 4,4085 € | 1544 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ontto
|
||||
0,2505 € - 0,2793 € | 986 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,0635 € - 0,0794 € | 48498 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.024 in
0.6 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,2806 € - 0,2984 € | 42248 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kiinteä
|
||||
3,3953 € - 3,3953 € | 757 Varastossa |
1.098 in
27.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ontto
|
||||
6,3115 € - 6,3115 € | 650 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.248 in
31.7 mm
|
Ontto
|
||||
17,1411 € - 18,2364 € | 20 Varastossa |
3.228 in
82.0 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ontto
|
||||
0,2751 € - 0,2751 € | 3 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
TPR
|
Ilman kielekettä
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,2902 € - 0,2902 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,4038 € - 0,4463 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.563 in
14.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.311 in
7.9 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,4833 € - 0,5366 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kiinteä
|
||||
2,1221 € - 2,2316 € | 2 Varastossa |
1.531 in
38.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
2,8066 € - 2,8066 € | 70 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kiinteä
|
||||
4,2442 € - 4,2442 € | 34 Varastossa |
2.469 in
62.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kiinteä
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa