Vetomalliset suojatulpat ovat saatavana kiinteällä tulpalla tai ontolla sisuksella puristuksen helpottamiseksi. Uudelleenkäytettävät tulpat kestävät erinomaisesti kemikaaleja, ja niitä on saatavana silikonisena tai EPDM:nä lämpötiloille alttiisiin käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kartion maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Sormikieleke | Kartion minimihalkaisija | Tulppamalli | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,156 € - 0,156 € | 24739 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,308 € - 0,3409 € | 33486 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kiinteä
|
||||
7,0919 € - 7,0919 € | 3601 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ontto
|
||||
0,1161 € - 0,1289 € | 105950 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,3066 € - 0,3409 € | 8067 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.354 in
9.0 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,5503 € - 0,6106 € | 4505 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kiinteä
|
||||
1,6429 € - 1,7387 € | 368 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.031 in
26.2 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,1054 € - 0,1172 € | 62386 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.02 in
0.5 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,2902 € - 0,2902 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,4038 € - 0,4463 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.563 in
14.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.311 in
7.9 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,4833 € - 0,5366 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kiinteä
|
||||
2,1221 € - 2,2316 € | 2 Varastossa |
1.531 in
38.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
2,8066 € - 2,8066 € | 70 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kiinteä
|
||||
4,2442 € - 4,2442 € | 34 Varastossa |
2.469 in
62.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kiinteä
|
||||
8,6793 € - 8,6793 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.5 in
88.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
3 in
76.2 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,0725 € - 0,0807 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,1132 € - 0,1258 € | 32887 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kiinteä
|
||||
0,2245 € - 0,2245 € | 14033 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
Ilman kielekettä
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kiinteä
|
||||
15,8268 € - 15,8268 € | 21 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
2.437 in
61.9 mm
|
Ontto
|
||||
10,4325 € - 10,4325 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.5 in
63.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
Ilman kielekettä
|
2.126 in
54.0 mm
|
Ontto
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa