Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | A/F | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,45 € - 3,50 € | 482 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
4,07 € - 5,81 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
|||
6,07 € - 8,67 € | 70 Varastossa |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
|||
4,73 € - 6,76 € | 301 Varastossa |
M8
|
10.0
|
2.7
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
|||
5,47 € - 7,81 € | 105 Varastossa |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
|||
5,47 € - 7,81 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
|||
2,16 € - 3,09 € | 338 Varastossa |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,79 € - 3,99 € | 213 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
2,79 € - 3,99 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
4,00 € - 5,72 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
4,00 € - 5,72 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
4,00 € - 5,72 € | 56 Varastossa |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
|||
4,87 € - 6,95 € | 197 Varastossa |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
4.0
|
|||
2,79 € - 3,99 € | 345 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
5,91 € - 8,44 € | 56 Varastossa |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
|||
5,15 € - 7,36 € | 347 Varastossa |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
5.0
|
|||
4,00 € - 5,72 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
3.0
|
|||
7,12 € - 10,17 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
6.0
|
|||
2,10 € - 3,00 € | 617 Varastossa |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 336 Varastossa |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
2.5
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa