Pääteholkkeja on saatavana eristettyinä tai eristämättöminä. Ne ovat ihanteellisia pikakiinnitykseen. Ne suojaavat esillä olevia johtoja vaurioilta päätellen kaapelin päät ennen kiinnittämistä. Ne parantavat lisäksi sähkökytkentää estäen hävikin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Tyyppi | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0152 € - 0,0195 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Eristetty
|
|||||||
0,0146 € - 0,0187 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0093 € - 0,0118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0579 € - 0,0742 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Eristetty
|
|||||||
0,0117 € - 0,0149 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,042 € - 0,0538 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
0,0203 € - 0,026 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Eristämätön
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa