Valikko Haku

Hanki kupukantaiset tiivisteruuvit

Varastossa

Tiivisteruuveissa on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.

Tässä tiivisteruuvien mallistossa on matalakupukanta ja Phillips-kierre. Phillips-kierre on suositelluin tyyppi, sillä se tarjoaa hyvän kierteen hallinnan asennuksen aikana. Näissä ruuveissa on lisäksi O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen takaamiseksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa korroosionkestävyyden, ja lisäksi ne ovat hieman magneettisia.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max d1 l1 Avaintyyppi d3 ±0.05 Osta
1,9716 € - 3,0333 € 80 Varastossa
8.0
2.4
M4
6.0
Urallinen kanta
4.5
1,365 € - 2,10 € 1671 Varastossa
4.0
1.6
M2
10.0
Risti
2.35
1,30 € - 2,00 € 174 Varastossa
4.0
1.6
M2
4.0
Risti
2.35
6446 Varastossa
6.0
2.4
M3
8.0
Risti
3.6
1,5383 € - 2,3666 € 1 Varastossa
8.0
3.1
M4
8.0
Risti
4.5
1,5383 € - 2,3666 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
8.0
3.1
M4
10.0
Risti
4.5
1,30 € - 2,00 € 928 Varastossa
4.0
1.6
M2
8.0
Risti
2.35
2,08 € - 3,20 € 208 Varastossa
12.0
4.6
M6
30.0
Risti
6.8
1,9283 € - 2,9666 € 226 Varastossa
10.0
3.7
M5
8.0
Risti
5.6
2,275 € - 3,50 € 73 Varastossa
16.0
6.0
M8
20.0
Risti
8.5
1,3866 € - 2,1333 € 281 Varastossa
8.0
3.1
M4
12.0
Risti
4.5
4,6583 € - 7,1666 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
8.0
3.3
M4
10.0
Torx-kanta
4.5
4,6583 € - 7,1666 € 85 Varastossa
8.0
3.3
M4
6.0
Torx-kanta
4.5
4,9183 € - 7,5666 € 46 Varastossa
6.0
2.4
M3
8.0
Torx-kanta
3.6
2,34 € - 3,60 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
16.0
6.0
M8
25.0
Risti
8.5
5,005 € - 7,70 € 97 Varastossa
12.0
4.6
M6
20.0
Torx-kanta
6.8
5,20 € - 8,00 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
16.0
6.0
M8
30.0
Torx-kanta
8.5
4,6583 € - 7,1666 € 33 Varastossa
8.0
3.3
M4
16.0
Torx-kanta
4.5
1,9933 € - 3,0666 € 6057 Varastossa
6.0
2.4
M3
40.0
Risti
3.6
2,4895 € - 3,83 € 47 Varastossa
8.0
3.1
M4
40.0
Risti
4.5
  • / 7
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20222512

Hinta-alue
3,0333 € - 1,9716 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20223625

Hinta-alue
2,10 € - 1,365 €

Varastotasot
1671 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 4.0 303 Ruostumaton teräs

20223601

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
174 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223694


Varastotasot
6446 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223748

Hinta-alue
2,3666 € - 1,5383 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20223755

Hinta-alue
2,3666 € - 1,5383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223618

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
928 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20223878

Hinta-alue
3,20 € - 2,08 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223786

Hinta-alue
2,9666 € - 1,9283 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223908

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223762

Hinta-alue
2,1333 € - 1,3866 €

Varastotasot
281 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225520

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20225506

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20225469

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20223915

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225636

Hinta-alue
7,70 € - 5,005 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20225704

Hinta-alue
8,00 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225544

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228774

Hinta-alue
3,0666 € - 1,9933 €

Varastotasot
6057 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    40.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228804

Hinta-alue
3,83 € - 2,4895 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20228514

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20228712

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228811

Hinta-alue
2,8666 € - 1,8633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20223700


Varastotasot
11978 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20224080

Hinta-alue
2,4666 € - 1,6033 €

Varastotasot
2492 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224103

Hinta-alue
2,5666 € - 1,6683 €

Varastotasot
9368 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224158

Hinta-alue
2,70 € - 1,755 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224363

Hinta-alue
4,86 € - 3,159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224349

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20224288

Hinta-alue
4,04 € - 2,626 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224356

Hinta-alue
4,74 € - 3,081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224028

Hinta-alue
1,9333 € - 1,2566 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224127

Hinta-alue
2,5333 € - 1,6466 €

Varastotasot
4899 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224165

Hinta-alue
2,73 € - 1,7745 €

Varastotasot
10087 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224196

Hinta-alue
3,10 € - 2,015 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224134

Hinta-alue
2,7333 € - 1,7766 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224271

Hinta-alue
4,04 € - 2,626 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224325

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20224394

Hinta-alue
5,23 € - 3,3995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20224332

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224387

Hinta-alue
5,10 € - 3,315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225810

Hinta-alue
2,48 € - 1,612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224042

Hinta-alue
2,2666 € - 1,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224097

Hinta-alue
2,50 € - 1,625 €

Varastotasot
2644 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 6.0 303 Ruostumaton teräs

20224035

Hinta-alue
1,8333 € - 1,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224059

Hinta-alue
2,2666 € - 1,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224226

Hinta-alue
3,3333 € - 2,1666 €

Varastotasot
10243 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224318

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20224295

Hinta-alue
4,04 € - 2,626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224233

Hinta-alue
3,15 € - 2,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224257

Hinta-alue
4,04 € - 2,626 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224301

Hinta-alue
4,38 € - 2,847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 4.0 303 Ruostumaton teräs

20223991

Hinta-alue
1,70 € - 1,105 €

Varastotasot
4953 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224004

Hinta-alue
1,7333 € - 1,1266 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224172

Hinta-alue
2,45 € - 1,5925 €

Varastotasot
9551 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224219

Hinta-alue
3,2333 € - 2,1016 €

Varastotasot
9460 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224240

Hinta-alue
3,9333 € - 2,5566 €

Varastotasot
476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224189

Hinta-alue
3,00 € - 1,95 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224202

Hinta-alue
3,1333 € - 2,0366 €

Varastotasot
10229 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20224370

Hinta-alue
4,98 € - 3,237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20244729

Hinta-alue
4,04 € - 2,626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223649

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
694 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223670

Hinta-alue
2,10 € - 1,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223632

Hinta-alue
2,1333 € - 1,3866 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20223793

Hinta-alue
2,9333 € - 1,9066 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20223847

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
1904 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 3.0 303 Ruostumaton teräs

20227708

Hinta-alue
1,70 € - 1,105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20228705

Hinta-alue
2,34 € - 1,521 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228842

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 50.0 303 Ruostumaton teräs

20228873

Hinta-alue
3,63 € - 2,3595 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 60.0 303 Ruostumaton teräs

20228903

Hinta-alue
3,8333 € - 2,4916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228767

Hinta-alue
3,0666 € - 1,9933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20229085

Hinta-alue
4,0666 € - 2,6433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20223663


Varastotasot
9259 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20223922

Hinta-alue
3,6666 € - 2,3833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223830

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20223953

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20223816

Hinta-alue
2,9333 € - 1,9066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225575

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225551

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20225513

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20225568

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225681

Hinta-alue
8,00 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225667

Hinta-alue
8,00 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225599

Hinta-alue
7,17 € - 4,6605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228743

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20228729

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228750

Hinta-alue
3,37 € - 2,1905 €

Varastotasot
6644 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228736

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 50.0 303 Ruostumaton teräs

20228897

Hinta-alue
3,8333 € - 2,4916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228835

Hinta-alue
2,8666 € - 1,8633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 45.0 303 Ruostumaton teräs

20228866

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    45.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223779

Hinta-alue
3,00 € - 1,95 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223823

Hinta-alue
3,15 € - 2,0475 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223731

Hinta-alue
2,6666 € - 1,7333 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223854


Varastotasot
9318 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223717


Varastotasot
9440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225476

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20225452

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 16.0 303 Ruostumaton teräs

20223939

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20223861

Hinta-alue
3,1333 € - 2,0366 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225582

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
36720 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225674

Hinta-alue
8,00 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20225650

Hinta-alue
7,70 € - 5,005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225490

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225780

Hinta-alue
2,4666 € - 1,6033 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224011

Hinta-alue
1,7666 € - 1,1483 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224066

Hinta-alue
2,2666 € - 1,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20224141

Hinta-alue
2,6666 € - 1,7333 €

Varastotasot
6477 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225742

Hinta-alue
2,31 € - 1,5015 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20227661

Hinta-alue
2,59 € - 1,6835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228798

Hinta-alue
3,1666 € - 2,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228828

Hinta-alue
2,8666 € - 1,8633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228859

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 30.0 303 Ruostumaton teräs

20228781

Hinta-alue
3,1666 € - 2,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 40.0 303 Ruostumaton teräs

20228880

Hinta-alue
3,8333 € - 2,4916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223687

Hinta-alue
2,43 € - 1,5795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223809

Hinta-alue
2,8333 € - 1,8416 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20223892

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223946

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20223977

Hinta-alue
3,7666 € - 2,4483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223885

Hinta-alue
3,80 € - 2,47 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225483

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Pan Head Seal Screw M4 12.0 303 Stainless Steel

20225537

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225629

Hinta-alue
7,70 € - 5,005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20225605

Hinta-alue
7,1666 € - 4,6583 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 30.0 303 Ruostumaton teräs

20223960

Hinta-alue
3,6666 € - 2,3833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20225612

Hinta-alue
7,70 € - 5,005 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225735

Hinta-alue
1,80 € - 1,17 €

Varastotasot
367 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20225643

Hinta-alue
7,70 € - 5,005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20225698

Hinta-alue
8,00 € - 5,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223656

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
268 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223724

Hinta-alue
2,9333 € - 1,9066 €

Varastotasot
5288 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6