Standardit pyöreät päätytulpat, joita kutustaan myös suojatulpiksi, ovat monipuolinen vaihtoehto reikien tai kierteiden peittämiseen kuljetuksen tai maalaustöiden ajaksi tai tuotteen viimeistelemiseen. Näitä LDPE-tulppia voi käyttää putkissa, letkuissa tai tangoissa. Niitä saa joko punaisena tai värittömänä, kolmessa eri muodossa, lyhyistä reikiä peittävistä tulpista pidempien kierteiden peittämiseen tarkoitettuihin pitkiin tulppiin. Helppokäyttöiset tulpat työnnetään käyttökohteeseen, ja niitä voi käyttää uudelleen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,794 € - 1,2513 € | 633 Varastossa |
3.976 in
101.0 mm
|
|||||||||
1,9988 € - 2,6697 € | 400 Varastossa |
6.339 in
161.0 mm
|
|||||||||
0,0777 € - 0,1084 € | 10647 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,0827 € - 0,1311 € | 13467 Varastossa |
0.528 in
13.4 mm
|
|||||||||
0,1339 € - 0,245 € | 4500 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
0,1944 € - 0,3559 € | 3249 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
|||||||||
0,2354 € - 0,5777 € | 1540 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,3915 € - 0,8666 € | 518 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,4244 € - 0,9296 € | 3566 Varastossa |
2.343 in
59.5 mm
|
|||||||||
1,072 € - 1,8893 € | 80 Varastossa |
3.13 in
79.5 mm
|
|||||||||
0,1199 € - 0,1684 € | 3957 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,1163 € - 0,1615 € | 32148 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
0,0606 € - 0,0846 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
0,0632 € - 0,0885 € | 14982 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,078 € - 0,1091 € | 29075 Varastossa |
0.772 in
19.6 mm
|
|||||||||
0,1082 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.016 in
25.8 mm
|
|||||||||
0,1588 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
0,3436 € - 0,46 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.724 in
43.8 mm
|
|||||||||
0,4107 € - 0,5476 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.244 in
57 mm
|
|||||||||
0,5832 € - 0,9487 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.874 in
73 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa