Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.
Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.
Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.
Materiaali: LDPEVäri: Musta, Sininen, PunainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | Yhteensopiva putkityyppi | Tyyppi | d2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0304 € - 1,1449 € | 30 Varastossa |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | 346 Varastossa |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | 30 Varastossa |
|
8.661 in
220.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,3069 € - 0,4775 € | 890 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,1185 € - 0,1843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | 98 Varastossa |
|
|
|
2
|
|
||
0,2105 € - 0,3274 € | 2598 Varastossa |
|
|
|
2
|
|
||
0,4271 € - 0,6644 € | 50 Varastossa |
|
|
|
2
|
|
||
0,2995 € - 0,4659 € | 50 Varastossa |
|
|
|
2
|
|
||
0,2284 € - 0,3553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
1
|
|
||
0,7183 € - 1,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,2477 € - 1,3864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,6913 € - 1,8793 € | 48 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
1
|
|
||
1,9287 € - 2,1431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
1
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 50 Varastossa |
|
4.311 in
109.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6902 € - 1,0736 € | 15 Varastossa |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,5375 € - 1,7084 € | 115 Varastossa |
|
10.709 in
272.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,8126 € - 0,9029 € | 30 Varastossa |
|
7.598 in
193.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 50 Varastossa |
|
|
PE-LD
|
3
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | 25 Varastossa |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.