Säädettäviä kuulaholkkeja käytetään lineaarisesti liikkuvissa järjestelmissä, joissa tarjoavat tarkan asemoinnin lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Niiden rungon pituudelta on ohut ura, joka sulkee välyksen sisä- ja ulkoradat kuulien ja akselin välillä.
Kun se asennetaan lineaariseen varteen, kuulalaakerit kiertävät sisä- ja ulkoratojen välissä tarjoten tasaisen ja lineaarisen liikkeen.
Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -20C ja +80C. Soveltuvat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheitä vaihtoja tai hienosäätöjä, kuten painokoneisiin, tallennuslaitteisiin ja tuotantoprosesseihin.
Materiaali: Ruostumaton teräs, TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,36 € - 34,80 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
|||
12,85 € - 18,36 € | 13 Varastossa |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
|||
7,59 € - 10,84 € | 11 Varastossa |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
|||
23,74 € - 33,91 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
|||
19,50 € - 27,86 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
22.0
|
10.0
|
19.0
|
1.30
|
29.0
|
18.0
|
1.0
|
|||
26,96 € - 38,51 € | 20 Varastossa |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
|||
57,26 € - 81,80 € | 2 Varastossa |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa