Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(96 Tuotteet)
Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.
Sarjanumero: SR2749
Tämä piirilevytukivalikoima pitää levyn kiinni sen reunasta minimoiden vaadittua tilaa. Niitä saa lukkonokalla tai ilman, joka tarjoaa lisää pitovoimaa.
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Nämä laippavälilevyt koostuvat kahdesta osasta – nastasta ja kiinnikkeestä. Ne on suunniteltu tarttumaan kiinni piirilevyyn. Vastakkaisten osien yhdistelmä muodostaa täysin suljetun nailonisen välilevyn. Niiden kanssa suositellaan pidätyspäätyyppistä ruuvia. Kutakin kiinnikettä käytetään erilaisen sokan kanssa.
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629
Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Sarjanumero: SR2712
Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.
Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinkitty teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäviksi kierreliittimien kanssa.
Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.
Sarjanumero: SR6431
Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Suunniteltu helposti kiinnitettäväksi koteloon muovisella SR-painoniitillä. Sopii kiinnitettäväksi monenpaksuisiin paneeleihin. Niitin alapää on litteä, jääden hyvin vähän näkyviin kotelon alapuolelta.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796
Teollisten nivellettyjen säätöjalkojen valikoima on varustettu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrenastalla, joka kiinnitetään mustaan polyamidipohjaan (PA) tarjoten 30 maksimiartikulaation. Sopii erinomaisesti ruoantuotantoteollisuuteen ja catering-alalle.
Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10 A @ 600 VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Kytkintarvikkeet tarjoavat varaosia ja lisävarusteita painikevalikoimallemme.
Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Ruuviläpiviennit ovat nopea kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kiristetty ruuvi muodostaa pitävän lukituksen laajenevilla jaloilla, ja sitä suositellaan raskaiden piirikorttikomponenttien kiinnittämiseen.
Piirikortin poistajat auttavat levyn asennuksessa ja irrotuksessa. Käytetään ohjaustelineessä tai levyn poistavissa koteloissa. Estä tarpeeton rasitus ja suojaa komponentit, piirit ja liitännät piirikorttien tukijärjestelmissä. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - mukana jousisokat asennusta varten"
Nämä ainutlaatuiset tuet toimivat jousena. Osa taipuu ja tukee piirikorttia jatkuvasti.
Nämä piirikortin tukipilarit on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.