Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(17 Tuotteet)
Remo One on pysyvä/irrotettava kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: pysyvä kumipohjainen yhdellä puolella, irrotettava liima kiinnityspuolella; Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit. Väliaikaiset ja pysyvät näyttelytelineet. Kertakäyttöiset mainontagrafiikat. Mainosefektit tai ripustusjouset.
Paksu Remo One on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kevyille käyttökohteille tai välien täyttämiseen. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja puolikiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttögrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset.
Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, joka on irrotettavissa molemmin puolin. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit Kuluttajapakkaukset. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Kuvista irralliset sarjat
Paksu Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on molemmilla puolilla irrotettavaa liimaa. Irrotettava liimamme irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja kiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset
Remo One on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit, tilapäiset ja kiinteät esittelytelineet, kertakäyttöiset mainoskuvat, mainosefektit ja ripustusjouset, lyhyitä rullia kannattaa sisällyttää kaikenlaisten mainos- ja tilapäisten kylttien pakkauksiin.
Duraco Metal Shelf Tape -teipin on testattu käytössä täyttävän vahvan kaksipuolisen vaahtomuoviteipin myymälävaatimukset, ja se voidaan irrottaa kovista kuoriutumattomista pinnoista jättämättä rumia liimatahroja. Tekniset tiedot: Liima: Kumiliima molemmilla puolilla (ei suositella suoraan UV-säteilyyn) Hyllynpuolinen liima on erityisesti suunniteltu poistettavaksi ilman, että teippi repeää, kun se on kiinnitetty metallipintaan. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kohteet. Hintalappukiskon kiinnitys, metallihyllyt, varasto/säilytys: sijaintimerkinnät, myyntitelineet, metallihyllyjen kyltit
Dubl Kote on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu kumiliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Suunniteltu kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, puu, jauhepinnoitetut materiaalit, lasi ja matalan pintaenergian muovit. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 150F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Tilapäiset, puolikiinteät ja kiinteät esittelytelineet, muovien kuumapuristus, johtojen hallinta, kyltit, päätysuojat, päätykappaleet, kuviopintojen kiinnitys.
Kaksipuolinen teippi on alan suosikki myyntipiste-esittelyjen ja kylttien kiinnitykseen. Joustava vaahtomuovi täyttää raot, joten sillä voi kiinnittää epäsäännöllisiä pintoja. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet.
Paksuja kaksipuolisia vaahtomuovityynyjä, joissa on molemmilla puolilla liimaa, voidaan käyttää pysyvän 3-D-vaikutuksen luomiseen. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Käyttökohteet. Kevyet kohteet tai rakojen täyttö. Lisää 3-D-vaikutusta. Auttaa näyttelytelineitä pysymään. Pop Out
DK Film is a high tack double sided tape with a rubber adhesive. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces including low surface energy substrates. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure). Applications: Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners to name a few application.
4181 on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava teippi, jossa on sormella nostettava kalvo. Se on pinnoitettu pysyvällä synteettisellä kumilla avoimelta puolelta ja irrotettavalla akryyliliimalla suljetulta puolelta. Luokitus: FDA-säädös 175.105 epäsuoraan elintarvikekontaktiin. Sisuksen halkaisija: 76.0 mm. Käyttökohteet: Suojatyynyt, julisteiden kiinnitys, kennojen liittäminen, uudelleen suljettavat kirjekuoret, uudelleen suljettavat pakkaukset.
4813 pussinsulkuteippi on tarkoitettu pysyvään käyttöön ja on päällystetty molemmilta puolin tehokkaalla sulatekumiliimalla. Sitä tukee kuumaleikattava irrotettava taustakalvo, jossa on sormella nostettava kuiva reuna molemmilla puolilla taustakalvon irrottamisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 41F - 122F Käyttölämpötila: -4F - 149F Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Käyttökohteet: Low temperature heat cuttability, Increased speeds
DK-kalvossa on pysyvä kumiliimapito, ja se on vaahtomuoviteippiä ohuempaa. Kumiliima tarttuu tehokkaasti ja on suunniteltu monen eri tyyppisen pinnan kiinnitykseen. Tarjolla on kaksi liimapaksuutta, mikä lisää joustavuutta käyttökohteille: 3.0 mm teippi vähemmän vaativiin, kustannustietoisiin projekteihin. 4.5 mm teippi käyttökohteisiin, joissa vaaditaan parempaa leikkauslujuutta: pursotukset, nimikyltit, pakkaukset ja sidonta, kyltit, myyntipiste-esittelyt, aaltopahvikansiot/laatikot, muovikiinnikkeet
Sormella nostettava kangasteippi on käsin revittävää kaksipuolista teippiä. DSTF-yleiskangasteippi on alan standardi sulatekumiliimalla. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 50F - 122F Käyttölämpötila: 32F - 158F Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Puolan halkaisija: 3 tuumaa. Käyttökohteet. Jatkuva kirjepaperi. Kirjekuoret. Kevyt P-O-P Studio/kaupallinen kuvitus. Julisteet
Essentra Components myy 5 eri materiaalista valmistettuja suojakiekkoja, joita on saatavana eri levyisinä ja paksuisina. Kiekkomme kestävät eri lämpötiloja, ja niillä on paljon erilaisia käyttökohteita..
Sarjanumero: SR1058
Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.
Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.
Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.
Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.
Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.
Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin..
Sarjanumero: SR1059
Suojateippi kestää jopa +260 C lämpötiloja. Erinomainen hankaliin muotoihin, joita ei voi peittää suojilla eikä tulpilla. Kaikki suojateippimme irtoavat puhtaasti jättämättä tahroja. Nopea kiinnittää säästäen aikaa.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.