Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(19 Tuotteet)
Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.
Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.
Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.
Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0
Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen
Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.
Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.
The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.
This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.
Helppo asentaa liimapinnan ansiosta. Ei vaadi reikää. Lukko pitää kaapelin paikoillaan ja on avattavissa. Tarjolla on eri tyylejä, värejä ja materiaaleja. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.
Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Voidaan avata ja sulkea useita kertoja kaapeleita lisättäessä ja poistettaessa. Suuri muotoiltu alusta, joka takaa tukevan kiinnityksen. Nailon 6/6
Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Series Code :SR1968
Sarjanumero: SR1968
Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.
The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.
Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.
Kiinnittää jäähdytyslevyn suorittimeen piirikortilla. Sisältävät kiinteän jousen, joka kohdistaa jatkuvaa painetta jäähdytyslevyyn, kunnes lämpötahna kiinnittyy. HSR-2 on ristipäinen, joten se voidaan asentaa ristipääruuviavaimella
Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Series Code :SR2319
Sarjanumero: SR2319
Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.
Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.
The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Lukittuva painoniitti tuottaa tehokkaan ja tiiviin sauman, joka on nopea ja helppo koota. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää ruuveja ja muttereita.
Lukittuvat painoniitit ovat erinomainen vaihtoehto liitäntöjen kiinnittämiseen piirilevyille ennen juottamista. Lisäksi niitä voidaan käyttää vakiomallisina paneelien painokiinnikkeinä. Niitä on helppo käyttää: ne yksinkertaisesti työnnetään paneelin reikään ja painetaan alas. Ne takaavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.
Tämä sarja sisältää nuolenpäätyyppisiä lukittuvia painoniittejä, jotka takaavat tukevamman kiinnityksen ja suuremman kiinnityskokoalueen.
Lukittuvat painoniitit napsahtavat ja lukittuvat helposti valmiisiin reikiin ja kestävät hyvin tärinää, hankausta ja korroosiota.
Saranoidut johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.
Saranoitu päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.