Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Lukkiutuva Olkaruuvit

 (18 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Liimapintainen kaapelikiinnike

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Sarjanumero: SR2068

Liimapintainen lukittuva kaapelikiinnike

Helppo asentaa liimapinnan ansiosta. Ei vaadi reikää. Lukko pitää kaapelin paikoillaan ja on avattavissa. Tarjolla on eri tyylejä, värejä ja materiaaleja. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Liimapintainen lukittuva D-kiinnike

Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kiinnikkeiden yläosa painetaan kannen alle, jotta kaapelit lukittuvat paikoilleen. Kokoja on kaksi riippuen nipun halkaisijasta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, saranallinen lukittava yläosa

Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen

Kaapelipidikkeet - saranalliset lukkiutuvat

Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.

Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, säädettävät

Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Saranoidut johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Saranoitu päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.

Lukittava kaapelisatula

Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.

Minijohtopidikkeet

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Olkaruuvit - Äärimmäisen matala pää

Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.

  • Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeusmitat ovat noin kolmasosa normaalien olkaruuvien vastaavista.
  • Sen kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Lukittava siipisalpa

Riippulukkovalikoima koostuu vaativan käytön työntämällä suljettavista lukoista, jotka sopivat parhaiten suuriin kaappeihin. Lukot voidaan avata sisäpuolelta liikuttamalla salpaa. Kiinni painamistoiminto edellyttää osanumerolla 016A71E tilattavaa lukkolaitetta. Erilaiset materiaalit, samanlaiset tai erilaiset avaimet ja IP54-luokitus tarjoavat hyvän ratkaisun käyttöympäristölle sekä lisäturvallisuutta.

Sarjanumero: SR5538

Lukittavan siipisalvan vastakappale

Tätä salvan vastalevyä tarvitaan lukittavan riippulukon kanssa, joka painetaan kiinni. Teräksestä valmistetussa vastalevyssä on sinkkipinnoite.

Paikalleen työnnettävät kaapelikiinnikkeet

Voidaan avata ja sulkea useita kertoja kaapeleita lisättäessä ja poistettaessa. Suuri muotoiltu alusta, joka takaa tukevan kiinnityksen. Nailon 6/6

Ruuvit - matalakupukanta

Nämä matalakupukantaiset ruuvit tunnetaan myös matalakupukantaisina apultteina: ne ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen varsi ja kupukanta yhdessä ja olake toisessa päässä. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuvit ovat hyödyllisiä, kun tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä. Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvivalikoimassa on matalakupukanta, joka on hieman kupumainen, ja litteä laakeri. Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä. Helppo asentaa tai irrottaa talttapääruuvimeisselillä. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.
  • Siinä on hieman kupumainen matalakupukanta ja litteä laakeri.
  • Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0144.A2

Ruuvit - urakanta

Nämä olkaruuvit, jotka tunnetaan myös olkapultteina, ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen kanta ja kierrevarsi. Niissä on olake, joka kulkee päästä varteen, joka on työstetty tarkkaan toleranssiin. Olkaruuveja käytetään yleisesti kahden komponentin liittämiseen, ja olka toimii kantavana pintana.

Olkaruuvit sopivat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on uritettu pää, jonka ansiosta ne voidaan viedä sisään talttapääruuvimeisselillä. Ne ovat magneettisia, ja niissä on erinomainen leikkauslujuus, vaikka ne syöpyvätkin hieman herkemmin perinteisiin olkaruuveihin verrattuna. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden, autoteollisuuden ja tuotannon käyttökohteisiin.

  • Olake, joka kulkee päästä varteen, joka on työstetty tarkkaan toleranssiin.
  • Siinä on uritettu pää, jonka ansiosta ne voidaan viedä sisään talttapääruuvimeisselillä.
  • Magneettinen ja erinomainen leikkauslujuus, vaikka ne syöpyvätkin hieman herkemmin perinteisiin olkaruuveihin verrattuna.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0133

Olkaruuvit - korkkikanta

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Ruuvit - kuusiokanta

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Ventiloidut olakeruuvit – kupukanta

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen olakeruuvien valikoima sisältää kupukannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Tarkka olake mahdollistaa virheettömän kokoonpanon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Näiden ruuvien olakeominaisuus tarjoaa lisäpinnan, mikä parantaa otetta.
  • Ventiloitu muotoilu mahdollistaa hallitun ilmavirran, mikä tekee niistä erinomaiset käyttökohteille, joissa oikeanlainen tuuletus on tärkeää.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0098.A4