Valikko Haku

Löysimme 37 tuotetyyppiä hakuehdolle Mutterit ja aluslevyt

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Mutterit ja aluslevyt

Luettelo Taulukko

Eristävät kuppimaiset aluslevyt

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Kartioaluslevyt

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Kartiolaatat

Flare Washers are an ideal solution for retaining light weight constructions. They can also be used as a slide washer on rotation centres. The plastic material used to make these washers can be sterilised, which makes them an ideal solution for scientific and medical applications.

No special tools are required for assembly or dismantling of the washers. They are quick and easy to apply.

  • Material: Polyoxymethylene (POM)
  • Colour: Natural

Kierremutterit - Kwik-mutteri

Kierremutterit - Kwik-mutteri painetaan kiinni kierteiseen nastaan. Asenna painamalla alas kierteitetyn kiinnittimen pituudelta haluttuun paikkaan ja lukitse 180 kierroksella

Sarjanumero: SR2305

Kierteelliset aluslevyt

Tässä kiinnitysaluslevyjen valikoimassa on erittäin matala kierre sisähalkaisijassa. Se tarkoittaa, että ne voidaan ruuvata, ja kun ne ovat menneet kierteiden läpi, niitä ei voi erottaa kiinnitysruuvista tai -pultista.

Miten kiinnitysruuvi- ja kiinnitysaluslevykokoonpano asennetaan;
1) Aseta kiinnitysruuvi paneelin reikään.
2) Kierrä aluslevy ruuviin kierteisen osan yli, joka pitää ruuvin paneelissa.

Aluslevyt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Kiinnitysaluslevyissä on erittäin matala kierre sisähalkaisijassa.
  • Kun ne ovat menneet kierteiden yli, niitä ei voi erottaa kiinnitysruuvista tai -pultista.
  • Kiinnitetty ruuvilla.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs Series Code:

Kiinnitysrenkaat

Neljänneskierroslukkovalikoimaan voi hankkia erilaisia lisävarusteita, kuten kiinnitysrenkaita. Niitä on kahta eri tyyppiä: jousiteräksinen ja painevaletusta sinkistä valmistettu. Ne sopivat kaikkiin lukkoihin, joiden asennusreiän koko on 20.2 x 22.2.

Korimutterit

Cage nuts are designed to be used in a square or rectangular hole in a panel. It protects equipment from stripped threads and allows for easy attachment of server rack equipment. Because the sheet metal is too thin to tap or thread, the metal nut may be easily replaced if the threads are destroyed.

It provides a secure and stable connection and is a tool-free solution, making installation easier and eliminating the need for additional tools. Once inserted, it keeps firmly in place, ensuring a connection that can endure vibrations and other external forces. Used in applications such as electronic equipment, telecommunications such as frames and cabinets or industrial machinery. Available in M5, M6 and M8 thread sizes.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated


Series Code :SR6227

Sarjanumero: SR6227

Kupumutterit - metalli

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa

Kupumutterit - nailon

Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.

Sarjanumero: SR1955

Kuusiomutterit - vakiokoko - metalli

Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään koneruuvikierteisten ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa.

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954

Kuvulliset tiivistemutterit

Integraalisissa tiivistemuttereissa on integroitu tiivistysominaisuus, jossa yhdistyy mutterin toiminnallisuus ja tiivistyskomponentti. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojaa sekä helpottavat kokoamisprosessia ja poistavat ylimääräisten tiivistyskomponenttien käytön tarpeen. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.

Tähän integraalisten tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin.

Ne kestävät -100 - +260 C lämpötiloja ja ovat uudelleenkäytettäviä. Integraalisia tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.

  • Integroitu tiivistysominaisuus, jonka ansiosta yksikössä yhdistyvät mutterin toiminnallisuus ja tiivistysosa.
  • Luotettavaa ja vesitiivistä liitäntää helpottaen samalla kokoonpanoprosessia ja poistaen tarpeen tiivistyksen lisäosille.
  • Ne sopivat -100 C - +260 C lämpötiloihin ja ovat uudelleenkäytettäviä.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Laippamutteri - muovi

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Litteät aluslevyt - kumi

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Litteät aluslevyt - metalli

Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.

Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.

  • Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs
  • Väri: väritön, hopea

Litteät aluslevyt - muovi

Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: PA, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Colour: Natural, Black, Brown
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Series Code :SR1929

Sarjanumero: SR1929

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Lukitusaluslevyt - ulkoinen

External Tooth Lock Washers have been developed for locking screws, bolts and nuts in place, and offer ideal prevention for the loosening of PCB spacers caused by vibrations.The Tooth Lock Washer, also known as an Electrical Contact Washer, has tooth-like serrations on the external diameter that help the toothed washer prevent bolted joints from loosening, through the use of friction.

Our stainless steel toothed washers offer good corrosion and wear resistance. The zinc plated external tooth washer option, is ideal for applications where a high mechanical strength is needed. The lower material cost makes it an alternative to brass, when conductivity is not a critical issue.

Material: Stainless Steel, 304 Stainless Steel, SteelColour: Natural, WhiteDIN 85

Lukko- ja laippamutterit - metalli

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Lukkomutterit – pujotettavat

Nämä pujotettavat lukkomutterit on suunniteltu nopeaan kokoonpanoon ja tiiviiseen kiinnitykseen, joka estää ruuvien tai pulttien pyörimisen, liukumisen tai irtoamisen. Poistaa pitkien kierteiden aikaa vievän auki- ja kiinnikiertämisen sekä kierteiden rikkoontumisvaaran.

Se on sinkkipinnoitettu korroosionsuojaa varten, ja se voidaan pujottaa rikkoontuneen tai taipuneen naulan yli enintään 20 asteen kulmassa. Soveltuu ulkokäyttöön ja on sekä huoltovapaa että uudelleenkäytettävä. Kootaan ja puretaan 50 % nopeammin, mikä säästää aikaa ja ponnisteluja käytön aikana.

Helppo asentaa suljettuihin tiloihin: ei edellytä erikoisavainta. Riittää, että avaa lukkomutterin, asettaa sen halutulla tavalla ja kiristää sitten avaimella. Pystyy lisäksi kestämään enintään +150 C:n lämpötiloja. Käytetään erityisesti rakennusalan, telineiden, autoteollisuuden ja mekaniikan käyttökohteissa.

  • Se voidaan pujottaa rikkoontuneen tai taipuneen naulan yli enintään 20 asteen kulmassa.
  • Se on uudelleenkäytettävä, ja se kootaan ja puretaan 50 % nopeammin, mikä säästää aikaa ja ponnisteluja käytön aikana.
  • Kestää enintään +150 C:n lämpötiloja.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Läpivientimutterit

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Nyloc mutterit

Lukkomutterit eivät löysty erinomaisten tärinänkesto-ominaisuuksiensa ansiosta.

Pyälletyt siipimutterit - kartio/muovi

Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi. Tarjolla kartion- ja vakiomuotoisena.

Pyälletyt siipimutterit - pyöreät muovi

Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.

  • / 2