Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(8 Tuotteet)
Metallisia vaijerisinettejä voidaan käyttää ympäri maailmaa tavaroiden turvaamiseen viennin ja tuonnin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat ja perävaunut.
Teräsvaijeri voidaan irrottaa pelkästään työkalulla (myydään erikseen). Muotoon puristamaton vaijeri purkautuu leikattaessa peukaloinnin estämiseksi
ISO 17712:2023 ja C-TPAT-standardin mukainen, vaijerin halkaisija vähintään 3,5 mm.
Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.
Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.
Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.
ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.
Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.
Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Turvasinetit toimivat peukaloinnin paljastavina sinetteinä muovisäiliöissä parantaen samalla varkaus- ja saastesuojausta.
Sopivat erinomaisesti säilytys- ja hankintasäiliökäyttöön. Tämä sinettisarja sisältää eri kokoja ja tyylejä, kuten kaapelilukitus, EZE-sinetti, sileä kahva ja metallilukko.
Upotetut korkit suojaavat putkien särmät ja sisäseinämät korroosiolta ja vaurioilta. Niihin voi kiinnittää nosturin koukun varastointia, kuljetusta ja asennusta varten
Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa. Musta LDPE-vaihtoehto sopii vaativiin sovelluksiin. Se kestää lämpötiloja välillä -30 – +60 Celsius-astetta. Keltainen PE-vaihtoehto on erittäin joustava. Pehmeän materiaalin ansiosta se on helppo sovittaa suurempiin putkiin.
Muoviset vakiomittaiset sinetit ovat helppo ja taloudellinen tapa paljastaa peukalointi tai murto. Näissä tuotteissa on litteä hihna, joka lukittuu tiukasti tietyn pituiseksi.
Sarjanumero: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Sileällä hihnalla varustetut vetosinetit jättävät todisteen peukaloinnista tai murrosta monessa käyttökohteessa. Näissä tuotteissa on hihna, joka on helppo kiinnittää ja kiristää toivotun pituiseksi. Laaja vetolujuuksien ja irrotusvaihtoehtojen valikoima tekee niistä ihanteellisen moneen käyttöön.
Sarjanumero: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock
Väkähihnalla varustetut vetosinetit jättävät todisteen peukaloinnista tai murrosta ja tarttuvat liukkaaseen materiaaliin tiukasti. Näissä tuotteissa on hihna, joka sopii erinomaisesti tiukkaan tarttumiseen liukkaisiin materiaaleihin. Laaja vetolujuuksien ja irrotusvaihtoehtojen valikoima tekee niistä ihanteellisen moneen käyttöön.
Sarjanumero: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.