Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(10 Tuotteet)
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Tätä kantaruuvien valikoimaa on saatavana kuusikulmaisella kannalla tai torx-kannalla. Kuusikulmaiset kannat sopivat hyvin tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on saatavilla vähemmän pinta-alaa. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Näitä kantaruuveja on saatavilla kahtena matalakantaisella vaihtoehdolla: matala kanta ja erittäin matala kanta.
Ensimmäinen näistä vaihtoehdoista auttaa vähentämään ruuvien yleistä kannan korkeustilaa, mikä tarkoittaa ettei upotusta vaadita, toisin kuin litteäpäisissä ruuveissa. Toisessa vaihtoehdossa on äärimmäisen matala profiili, eikä se tarvitse upotettua sijoitusreikää. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella vapaalla tilalla.
Kantaruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen). Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.
The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.
The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.
Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Kuusikulmaisella päällä varustetut kantaruuvit, tarjolla useita materiaaleja ja kokoja
Asennetaan kuusioavaimella
Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Säädettävät kiinnitettävät vetosalvat sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin. Tuotteessa on ruuvattu haka, jolla voi säätää kiinnitysväliä. Valikoimassa on useita materiaaleja, jotka sopivat käyttökohteen ympäristöön. Tarjolla on vaihtoehtoja riippulukolla tai ilman turvallisuustarpeiden mukaan.
Sarjanumero: SR5028
Nämä kromipäällysteiset säätöjalat ovat edullinen ratkaisu kevyisiin käyttökohteisiin hieman epätasaisilla pinnoilla, kuten toimistokalusteet, hyllyt, myyntipisteet, komerokaapit ja pienet koneet. Jalat on valmistettu kromipäällysteisestä mustasta polyetyleenistä (PE).
Sarjanumero: SR5442
Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.