Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Säädettävä Ruostumaton teräs Kirja- ja liitinruuvit

 (7 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kahvalliset salpalukot - säädettävät

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Kompressiosalvat - säädettävä

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting


Series Code :SR5547

Sarjanumero: SR5547

Koneen säätöjalat

Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Neljänneskierrossalvat – T-kahva

Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).

The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural (Silver)
  • DIN-EN 1774 rated

Cam sold separately

Säädettävä vetosalpa – pidäkkeellä

Säädettävät kiinnitettävät vetosalvat sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin. Tuotteessa on ruuvattu haka, jolla voi säätää kiinnitysväliä. Valikoimassa on useita materiaaleja, jotka sopivat käyttökohteen ympäristöön. Tarjolla on vaihtoehtoja riippulukolla tai ilman turvallisuustarpeiden mukaan.

Sarjanumero: SR5028

Säädettävät laitejalat - kromatut

Nämä kromipäällysteiset säätöjalat ovat edullinen ratkaisu kevyisiin käyttökohteisiin hieman epätasaisilla pinnoilla, kuten toimistokalusteet, hyllyt, myyntipisteet, komerokaapit ja pienet koneet. Jalat on valmistettu kromipäällysteisestä mustasta polyetyleenistä (PE).

Sarjanumero: SR5442

Tasausjalat - pultattavat/matala profiili

Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.