Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(18 Tuotteet)
Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.
Remo One on pysyvä/irrotettava kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: pysyvä kumipohjainen yhdellä puolella, irrotettava liima kiinnityspuolella; Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit. Väliaikaiset ja pysyvät näyttelytelineet. Kertakäyttöiset mainontagrafiikat. Mainosefektit tai ripustusjouset.
Paksu Remo One on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kevyille käyttökohteille tai välien täyttämiseen. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja puolikiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttögrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset.
Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, joka on irrotettavissa molemmin puolin. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit Kuluttajapakkaukset. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Kuvista irralliset sarjat
Paksu Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on molemmilla puolilla irrotettavaa liimaa. Irrotettava liimamme irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja kiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset
Remo One on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit, tilapäiset ja kiinteät esittelytelineet, kertakäyttöiset mainoskuvat, mainosefektit ja ripustusjouset, lyhyitä rullia kannattaa sisällyttää kaikenlaisten mainos- ja tilapäisten kylttien pakkauksiin.
Duraco Metal Shelf Tape -teipin on testattu käytössä täyttävän vahvan kaksipuolisen vaahtomuoviteipin myymälävaatimukset, ja se voidaan irrottaa kovista kuoriutumattomista pinnoista jättämättä rumia liimatahroja. Tekniset tiedot: Liima: Kumiliima molemmilla puolilla (ei suositella suoraan UV-säteilyyn) Hyllynpuolinen liima on erityisesti suunniteltu poistettavaksi ilman, että teippi repeää, kun se on kiinnitetty metallipintaan. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kohteet. Hintalappukiskon kiinnitys, metallihyllyt, varasto/säilytys: sijaintimerkinnät, myyntitelineet, metallihyllyjen kyltit
4181 on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava teippi, jossa on sormella nostettava kalvo. Se on pinnoitettu pysyvällä synteettisellä kumilla avoimelta puolelta ja irrotettavalla akryyliliimalla suljetulta puolelta. Luokitus: FDA-säädös 175.105 epäsuoraan elintarvikekontaktiin. Sisuksen halkaisija: 76.0 mm. Käyttökohteet: Suojatyynyt, julisteiden kiinnitys, kennojen liittäminen, uudelleen suljettavat kirjekuoret, uudelleen suljettavat pakkaukset.
8606 on yleiskäyttöinen teippi uudelleensuljettaville polyeteeni/polypropyleenipusseilla, joissa teippiä käytetään pussin valmistusvaiheessa. Koska joustavien pakkausmateriaalien ja sidontavahvuuden vaatimuksissa on paljon eroja, on suositeltavaa, että teipin soveltuminen arvioidaan kaikissa käyttökohteissa ennen käyttöä.
Teippikiekot ovat läpinäkyvää akryyliliimaa. Niitä saa pysyvällä ja irrotettavalla liimalla.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.
Essentra Components myy 5 eri materiaalista valmistettuja suojakiekkoja, joita on saatavana eri levyisinä ja paksuisina. Kiekkomme kestävät eri lämpötiloja, ja niillä on paljon erilaisia käyttökohteita.
Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.
Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.
Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.
Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.
Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.
Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin.
Suojateippi kestää jopa +260 C lämpötiloja. Erinomainen hankaliin muotoihin, joita ei voi peittää suojilla eikä tulpilla. Kaikki suojateippimme irtoavat puhtaasti jättämättä tahroja. Nopea kiinnittää säästäen aikaa.
Koukkulenkkikiinnikkeissä on vahva liima ja korkea pito. Niissä on läpinäkyvä polyesteritausta, joka irtoaa helposti. Ne tarttuvat hyvin aaltopahviin, lastulevyyn, lasiin, puuhun, jauhepinnoitettuun metalliin ja matalan pintaenergian muoveihin. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumipohjainen liima (ei suositella kohteisiin, jotka altistuvat suoraan UV-säteilylle) Materiaali 100 % nailonia kirkkaalla polyesterikalvovuorauksella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kohteet. Näytekirjat, myyntipiste-esittelyt, näyttelyt, kotelot, pakkaukset, kansiot
Koukkulenkkikiinnikkeissä on vahva liima ja korkea pito. Niissä on läpinäkyvä polyesteritausta, joka irtoaa helposti. Ne tarttuvat hyvin aaltopahviin, lastulevyyn, lasiin, puuhun, jauhepinnoitettuun metalliin ja matalan pintaenergian muoveihin. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumipohjainen liima (ei suositella kohteisiin, jotka altistuvat suoraan UV-säteilylle) Materiaali 100 % nailonia kirkkaalla polyesterikalvovuorauksella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F ; Käyttökohteet: näytekirjat, POP-esittelytelineet, näyttelyesineet, kotelot, pakkaukset, sitojat
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.