Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(13 Tuotteet)
Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.
Remo One on pysyvä/irrotettava kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: pysyvä kumipohjainen yhdellä puolella, irrotettava liima kiinnityspuolella; Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit. Väliaikaiset ja pysyvät näyttelytelineet. Kertakäyttöiset mainontagrafiikat. Mainosefektit tai ripustusjouset.
Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, joka on irrotettavissa molemmin puolin. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit Kuluttajapakkaukset. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Kuvista irralliset sarjat
Remo One on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit, tilapäiset ja kiinteät esittelytelineet, kertakäyttöiset mainoskuvat, mainosefektit ja ripustusjouset, lyhyitä rullia kannattaa sisällyttää kaikenlaisten mainos- ja tilapäisten kylttien pakkauksiin.
These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.
Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.
It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Paneelipuristimet ovat yhteensopivia oikean- ja vasemmanpuolisten ovien kanssa ja sopivat parhaiten lämmitys- ja ilmastointipaneeleihin. Nämä siltapuristimet on valmistettu nailonista, ja niissä on symmetrinen tai asymmetrinen teräsruuvi.
Essentra Components myy 5 eri materiaalista valmistettuja suojakiekkoja, joita on saatavana eri levyisinä ja paksuisina. Kiekkomme kestävät eri lämpötiloja, ja niillä on paljon erilaisia käyttökohteita..
Sarjanumero: SR1058
Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.
Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.
Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.
Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.
Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.
Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin..
Sarjanumero: SR1059
Suojateippi kestää jopa +260 C lämpötiloja. Erinomainen hankaliin muotoihin, joita ei voi peittää suojilla eikä tulpilla. Kaikki suojateippimme irtoavat puhtaasti jättämättä tahroja. Nopea kiinnittää säästäen aikaa.
These Hook and Loop- - Mated Sets are versatile and practical fastening solutions that may be utilised in various applications. These mated sets have hook and loop sides that are meant to be securely fastened together. The hook side has small hooks that interlock with the loops on the loop side to form a strong and dependable binding.
The matched pairs are pre-cut and ready to use, so no cutting or measuring is required. The interlocking hooks and loops provide a strong connection that offers a solid grasp while allowing for simple removal when needed.
Its adhesive allows for simple application. It can endure application temperatures of 18C to 38C and service temperatures of -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.
These Hook and loop Pieces with Mated Coins are made from a strip of mated coin pieces with a high initial tack and strong adherence. The attached and removed coins are readily attached and detached, allowing repeated usage and repositioning.
Its adhesive makes installation easy. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. They are a quick and easy way to attach objects together, such as attaching cloth, mounting signage, or organising stuff.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa