Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(23 Tuotteet)
Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.
Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.
Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.
Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu keraamisella kuulalla ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, keraaminen kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Keraaminen kuula on erittäin kova ja kestää kulumista ja korroosiosta, mikä vähentää kitkasyöpymisen tai vaurioitumisen mahdollisuutta vastakappaleissa.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Tätä jousimäntää, joka on varustettu kuulapäällä ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, ruostumaton kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Ruostumaton kuula on valittu erinomaisen korroosionsietokyvyn ansiosta, ja se takaa männän pitkäikäisyyden ja luotettavuuden haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Näitä laajennuslaitteella varustettuja jousimäntiä käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostamiseen. Sen ainutkertainen rungon muotoilu taipuu laajentuakseen, supistuakseen ja mukautuakseen poran reiän toleransseihin jopa leveydellä + 0,2 mm d4.
Sen materiaali tarjoaa erinomaista lujuutta eri tilanteissa ja lämpötiloissa sekä myös korroosionsietokykyä, kontrollia ja vakautta. Sitä on helppo ja nopea käyttää tuotannossa ja kokoonpanossa, ja se poistaa huipputarkan koneistuksen ja osien valmistuksen kustannusten tarpeen.
Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosituksena on, että sitä käytetään yksittäisenä, kertakäyttöisenä asennuksena, koska toistuvat asennukset ja purkamiset saattavat vähentää sen kykyä laajentua suurempien toleranssien aukkoihin muovin väsymisen vuoksi. Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C. Ihanteellinen käytettäväksi muovista muovatuissa osissa koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa.
Jousimännät - tappi - uritettu -tuotteita käytetään asemointiin, indeksointiin, paineen kohdistamiseen, pois nostamiseen ja lukitsemiseen. Ne koostuvat kolmesta osasta: kierrerunko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Käytetään yleisesti osien tarkkaan kohdistukseen ja lujaan asemointiin. Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn. Kun männän tappi on pidennettynä, se lukittuu paikoilleen ja estää komponentin liikkumisen tai paikoiltaan siirtymisen.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Männän tappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti. Pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, käytetään yleisesti teollisuuden aloilla, kuten koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa
Näitä sileärunkoisia jousimäntiä, joka on varustettu tappipäällä, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: sileä runko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Jousimännän tapin päässä on pyöristetty kärki tarkkaa käyttökohteeseen asetusta ja kiinnitystä varten.
Sen sileä runko tekee laitosta helppoa, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella, kun taas tappipää mahdollistaa tarkan asetuksen ja kohdistuksen. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Vetorenkaalla varustettu jousimäntä voidaan vetää takaisin myös käsin. Tuotteessa on nikkelöity kotelo ja ruostumaton terästappi.
Vetorengas on kätevä tapa nostaa mäntä. Nämä männät sopivat erinomaisesti paikantamiseen, asetteluun ja kiinnittämiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat mm. kuntosalilaitteet, kuten painonnostokokoonpanot.
Kierrekoot M6, M8, M10 ja M12.
Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.
Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.
Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1760
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Nämä mustat soikeat holkit tarjoavat siistin suojan soikeille putkille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat. PVC tarjoaa joustavuutta helpottaen asentamista ja irrottamista.
Sarjanumero: SR1522
Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.
Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.
Monitoimiset soikeat putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti soikeisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.