Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(20 Tuotteet)
Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.
Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.
Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Napsautusrenkaiden valikoimamme on valmistettu nailonista, ja niitä on kahta tyyppiä: napsautusrenkaat ja napsautusrengasaluslevyt. Niitä käytetään usein räikkäniittien kanssa, jolloin yhteensopivan reiän halkaisija on 5,5 mm.
Kun napsautusrenkaita käytetään räikkäniittien kanssa, asennusalue kasvaa, jolloin voidaan käyttää niitin koko kiinnityspituutta. Tämä yhdistelmä on ihanteellinen hyvin ohuisiin kohteisiin.
Napsautusrengasaluslevyä voidaan käyttää yhdessä napsautusrenkaan ja räikkäniitin kanssa. Tämä takaa suuremman pintatuen pehmeämmille materiaaleille ja suuremmille rei'ille. Tämä yhdistelmä sopii pyöriviin kohteisiin.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1760
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Nämä mustat soikeat holkit tarjoavat siistin suojan soikeille putkille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat. PVC tarjoaa joustavuutta helpottaen asentamista ja irrottamista.
Sarjanumero: SR1522
Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.
The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.
Kaksiosaiset painoniitit, joissa on uros- ja naaras-kappaleet, joilla voidaan kiinnittää litteitä paneeleita toisiinsa. Niiteissä on hampaat, jotka tarttuvat toisiinsa tehden kiinnityksestä nopeaa ja helppoa. Kiinnikkeessä on matalat profiilit molemmilla puolilla ja ulkonäkö on sileä molemmin puolin. Valmistettu nailonista 6/6.
Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.
Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.
Monitoimiset soikeat putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti soikeisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.
Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.