Menu  Rechercher

Cape à collerette 12.0 mm 16.0 mm TPE Jaune

La cape à collerette est conçue pour couvrir et protéger les filetages standard ou sans joint torique des tubes, tuyaux ou tiges. Ce produit est facile à installer avec des équipements automatisés ou à la main. Utilisé dans des secteurs tels que l’automobile, l’industrie ou l’ingénierie. En TPE jaune.
Article de code:

20571795

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0523 €
5000 - 24999 0,0374 €
25000 + 0,0336 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

26,15 €

500 x 0,0523 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.0 mm
d1 12.0 mm
H 10.0 mm
h1 2.0 mm
Matière complète Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Couleur Jaune
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter