Menu  Rechercher

Adaptateurs de découpe de fibres

En stock

Les adaptateurs de connecteur permettent de convertir un trou découpé pour un connecteur ST en trou découpé pour un connecteur SC. Le duplexeur fibre optique permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Fabriqué en nylon noir ou naturel classé UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Ajouter au panier
0,1535 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-0
0,1086 € - 0,1315 € 898 En stock
Connecteur SC vers ST 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de connecteur
    SC vers ST
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Adaptateur de découpe de fibres 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

10111420

Gamme de prix
0,1315 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.4 - 3.5 mm
  • Hauteur totale
    2.5 mm
  • Longueur totale
    12.8 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm