Menu  Rechercher

Connecteur SC vers ST 11.0 mm 12.8 mm

Converts a hole cut-out for an SC connector port into a hole cut-out for an ST connector port
Article de code:

OFCA-SC/ST-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 2999 0,1796 €
3000 - 4999 0,1658 €
5000 + 0,1478 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,60 €

1000 x 0,1796 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de connecteur SC to ST
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter