Menu  Rechercher

Aimants néodyme

En cours de production

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
1,6581 € - 2,0864 € Demander le délai de livraison ici
3.4 kg
Cylindrique
Nord et Sud
18.0 mm
2,6806 € - 3,3577 € Demander le délai de livraison ici
2.4 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
6,2456 € - 7,8208 € Demander le délai de livraison ici
8.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
22.0 mm
3,5788 € - 4,4493 € Demander le délai de livraison ici
3.8 kg
Tige
Nord et Sud
10.0 mm
0,572 € - 0,7157 € Demander le délai de livraison ici
0.3 kg
Tige
Nord et Sud
3.0 mm
2,8602 € - 3,5788 € Demander le délai de livraison ici
1.0 kg
Tige
Nord et Sud
5.0 mm
5,3613 € - 6,6878 € Demander le délai de livraison ici
2.8 kg
Tige
Nord et Sud
8.0 mm
0,4988 € - 0,6245 € Demander le délai de livraison ici
0.4 kg
Cylindrique
Sud
8.0 mm
0,8042 € - 1,0059 € Demander le délai de livraison ici
0.7 kg
Cylindrique
Sud
12.0 mm
0,4988 € - 0,6245 € Demander le délai de livraison ici
0.8 kg
Cylindrique
Sud
8.0 mm
1,6995 € - 2,1279 € Demander le délai de livraison ici
2.1 kg
Cylindrique
Sud
10.0 mm
5,8034 € - 7,2543 € Demander le délai de livraison ici
4.7 kg
Cylindrique
Sud
20.0 mm
16,982 € - 21,2102 € Demander le délai de livraison ici
23.2 kg
Cylindrique
Sud
23.0 mm
0,3399 € - 0,4228 € Demander le délai de livraison ici
0.7 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
5.0 mm
0,6784 € - 0,8484 € Demander le délai de livraison ici
0.6 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
5.0 mm
2,1279 € - 2,653 € Demander le délai de livraison ici
4.1 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
5.0 mm
11,3305 € - 14,1908 € Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
8.0 mm
18,2118 € - 22,7716 € Demander le délai de livraison ici
12.9 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
20.0 mm
1,3734 € - 1,7272 € Demander le délai de livraison ici
2.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
1,8825 € - 2,1869 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 18.0 mm 3.4 kg

1219353

Gamme de prix
2,0864 € - 1,6581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    18.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    3.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 2.4 kg

1219357

Gamme de prix
3,3577 € - 2,6806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 22.0 mm 8.5 kg

1219361

Gamme de prix
7,8208 € - 6,2456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    8.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 3.8 kg

1219365

Gamme de prix
4,4493 € - 3,5788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    3.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 3.0 mm 0.3 kg

1219369

Gamme de prix
0,7157 € - 0,572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    3.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.0 kg

1219373

Gamme de prix
3,5788 € - 2,8602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 2.8 kg

1219377

Gamme de prix
6,6878 € - 5,3613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    2.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 8.0 mm 0.4 kg

1219381

Gamme de prix
0,6245 € - 0,4988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 12.0 mm 0.7 kg

1219385

Gamme de prix
1,0059 € - 0,8042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 8.0 mm 0.8 kg

1219389

Gamme de prix
0,6245 € - 0,4988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 10.0 mm 2.1 kg

1219414

Gamme de prix
2,1279 € - 1,6995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 20.0 mm 4.7 kg

1219420

Gamme de prix
7,2543 € - 5,8034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    4.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 23.0 mm 23.2 kg

1219424

Gamme de prix
21,2102 € - 16,982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    23.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    23.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 0.7 kg

1219393

Gamme de prix
0,4228 € - 0,3399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    0.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 0.6 kg

1219397

Gamme de prix
0,8484 € - 0,6784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    0.6 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 4.1 kg

1219401

Gamme de prix
2,653 € - 2,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    4.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 13.0 kg

1219405

Gamme de prix
14,1908 € - 11,3305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 12.9 kg

1219411

Gamme de prix
22,7716 € - 18,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    12.9 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 2.7 kg

1219348

Gamme de prix
1,7272 € - 1,3734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

493189

Gamme de prix
2,1869 € - 1,8825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud