Menu  Rechercher

Aimants néodyme

En cours de production

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
2,3904 € - 2,3904 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
22.0 mm
3,9104 € - 4,3088 € Demander le délai de livraison ici
1.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
1,5585 € - 1,8087 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,8222 € - 1,0526 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
8.0 mm
1,2206 € - 1,6467 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
12.0 mm
1,0045 € - 1,1164 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
3,3439 € - 3,3726 € Demander le délai de livraison ici
1.5 kg
Barre
Nord et Sud
25.0 mm
5,402 € - 5,402 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
7,0747 € - 13,1738 € Demander le délai de livraison ici
2.5 kg
Barre
Nord et Sud
50.0 mm
1,1081 € - 3,453 € Demander le délai de livraison ici
0.3 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,3922 € - 0,4367 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
6.0 mm
10,1782 € - 10,1782 € Demander le délai de livraison ici
22.0 kg
Cylindrique
Nord
31.0 mm
8,0614 € - 8,0614 € Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord
22.0 mm
8,0085 € - 8,0085 € Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord
22.0 mm
8,8197 € - 8,8197 € Demander le délai de livraison ici
30.0 kg
Cylindrique
Nord
43.0 mm
8,0034 € - 8,0034 € Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord
22.0 mm
39,5242 € - 39,5242 € Demander le délai de livraison ici
192.0 kg
Cylindrique
Nord
88.0 mm
39,4952 € - 39,4952 € Demander le délai de livraison ici
192.0 kg
Cylindrique
Nord
88.0 mm
8,8025 € - 8,8025 € Demander le délai de livraison ici
22.0 kg
Cylindrique
Nord
31.0 mm
4,5236 € - 4,5236 € Demander le délai de livraison ici
6.0 kg
Cylindrique
Nord
12.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 22.0 mm 1.7 kg

493193

Gamme de prix
2,3904 € - 2,3904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.5 kg

496737

Gamme de prix
4,3088 € - 3,9104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

493188

Gamme de prix
1,8087 € - 1,5585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 1.7 kg

493187

Gamme de prix
1,0526 € - 0,8222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 1.7 kg

493190

Gamme de prix
1,6467 € - 1,2206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.7 kg

493191

Gamme de prix
1,1164 € - 1,0045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 25.0 mm 1.5 kg

493196

Gamme de prix
3,3726 € - 3,3439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 1.7 kg

493192

Gamme de prix
5,402 € - 5,402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 50.0 mm 2.5 kg

493197

Gamme de prix
13,1738 € - 7,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    50.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    2.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 0.3 kg

493194

Gamme de prix
3,453 € - 1,1081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.7 kg

493186

Gamme de prix
0,4367 € - 0,3922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord 31.0 mm 22.0 kg

1337659

Gamme de prix
10,1782 € - 10,1782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    31.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    22.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 22.0 mm 13.0 kg

1337663

Gamme de prix
8,0614 € - 8,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337667

Gamme de prix
8,0085 € - 8,0085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337671

Gamme de prix
8,8197 € - 8,8197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    43.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    30.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 22.0 mm 13.0 kg

1337658

Gamme de prix
8,0034 € - 8,0034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 88.0 mm 192.0 kg

1337662

Gamme de prix
39,5242 € - 39,5242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    88.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    192.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 88.0 mm 192.0 kg

1337666

Gamme de prix
39,4952 € - 39,4952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    88.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    192.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

1337670

Gamme de prix
8,8025 € - 8,8025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    31.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    22.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 12.0 mm 6.0 kg

1337657

Gamme de prix
4,5236 € - 4,5236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
  • Matière de l'aimant
    Néodyme