Les anneaux de levages libres sont constitués d'acier forgé au chrome-molybdène, avec une finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion. Il pivotent à 180 en charge. Facteur de design 6:1 Certifié résistant à la chaleur Anneaux et corps exempts de particules magnétiques selon ASTM 1444 Vis fournies Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur interne d'anneau | Hauteur de la base | Diamètre de bague | Capacité de charge | Largeur totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
12000.0 lbs
5443.1 kg
|
5.252 in
133.4 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
2000.0 lbs
907.2 kg
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
5000.0 lbs
2268 kg
|
3.874 in
98.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
20000.0 lbs
9071.8 kg
|
6.189 in
157.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2500.0 lbs
1134 kg
|
3.189 in
81.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer