Menu  Rechercher

Arrêts de porte 40.0 mm Noir Zamac

Ces arrêts de porte maintiennent la porte en position ouverte. Ils sont en caoutchouc.
Référence Essentra :

10504215

Référence du fabricant:

1504974

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 8,3616 €
25 + 7,5254 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

41,81 €

5 x 8,3616 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 5.3 mm
Couleur Noir
Matière complète Zamac
Type A
Mode de montage With Flange for Surface Mounting
Code produit 8487909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter