This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Matière: NBR, Acier, Zamac Couleur: Noir, Rouge Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Mode de montage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
Zamac
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Zamac
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
Zamac
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Zamac
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Acier
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
Acier
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
Acier
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Acier
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| 2,6507 € - 4,1233 € | 60 En stock |
Noir
|
NBR
|
Goupille M6
|
Retenue de porte
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer