Menu  Rechercher

Retenue de porte M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

Cette butée de porte noire est conçue pour empêcher les portes de se fermer complètement et peut être utilisée à la place de compas d’arrêt. Lorsqu’elle est en contact avec la porte, elle fournit une absorption efficace des chocs. Idéale pour les boîtiers extérieurs résistants à la corrosion, les générateurs, compresseurs et boîtiers industriels.
Référence Essentra :

10237267

Référence du fabricant:

34008001

17 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 6,0297 €
50 - 199 4,3069 €
200 - 999 3,0675 €
1000 + 1,5199 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

30,15 €

5 x 6,0297 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur de base 36.0 mm
Ø trou 20.0 mm
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc nitrile-butadiène
Type Door Holdback
Mode de montage M6 Pin
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter