Menu  Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M6 6x12 12.0 Acier

L'articulation à chape en acier avec clip de rétention est fabriqué en acier, ce qui assure durabilité et résistance à la corrosion. La chape est un support en forme de U muni de trous à chaque extrémité pour y fixer d'autres composants. Le clip de rétention saisit la base de la chape, en la verrouillant en place. Facile à installer à l'aide d'un filetage standard.
Code article:

20215552

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 1,49 €
50 - 99 1,19 €
100 - 199 1,12 €
200 - 499 1,04 €
500 + 0,97 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,49 €

1 x 1,49 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 6x12
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 31.0
l3 24.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Poids g 15.0
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter