Menu  Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x16 16.0 Acier

L'articulation à chape en acier avec clip de rétention est fabriqué en acier, ce qui assure durabilité et résistance à la corrosion. La chape est un support en forme de U muni de trous à chaque extrémité pour y fixer d'autres composants. Le clip de rétention saisit la base de la chape, en la verrouillant en place. Facile à installer à l'aide d'un filetage standard.
Code article:

20215583

402 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,43 €
50 - 99 1,94 €
100 - 199 1,82 €
200 - 499 1,70 €
500 + 1,58 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,43 €

1 x 2,43 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 8x16
Filetage manuel Main droite
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Poids g 37.0
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter