Menu  Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x10 10.0 Acier

L'articulation à chape en acier avec clip de rétention est fabriqué en acier, ce qui assure durabilité et résistance à la corrosion. La chape est un support en forme de U muni de trous à chaque extrémité pour y fixer d'autres composants. Le clip de rétention saisit la base de la chape, en la verrouillant en place. Facile à installer à l'aide d'un filetage standard.
Code article:

20215804

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 3,36 €
50 - 99 2,69 €
100 - 199 2,52 €
200 - 499 2,35 €
500 + 2,18 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,36 €

1 x 3,36 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 5x10
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Poids g 9.0
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter