Menu  Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x64 64.0 Acier

L'articulation à chape en acier avec clip de rétention est fabriqué en acier, ce qui assure durabilité et résistance à la corrosion. La chape est un support en forme de U muni de trous à chaque extrémité pour y fixer d'autres composants. Le clip de rétention saisit la base de la chape, en la verrouillant en place. Facile à installer à l'aide d'un filetage standard.
Code article:

20216030

3 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 18,83 €
50 - 99 15,06 €
100 - 199 14,12 €
200 - 499 13,18 €
500 + 12,24 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

18,83 €

1 x 18,83 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 16x64
Filetage manuel Main gauche
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Poids g 411.00
Finition Zingué
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter