Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 11,94 € |
50 - 99 | 9,55 € |
100 - 199 | 8,96 € |
200 - 499 | 8,36 € |
500 + | 7,76 € |
Taille de la chape | 16x32 |
---|---|
Filetage manuel | Main droite |
Type de filetage | Coarse |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 | 64.0 |
l4 | 24.0 |
w1 tol. B13 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Poids g | 282.0 |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.