Menu  Rechercher

Articulations à chape avec goupille

En stock

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer.
  • Elles sont employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension.
Matière: Acier inox 303, Acier Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
169 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Matière d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Ajouter au panier
5,90 € - 9,07 € 302 En stock
M6
10.0
6x12
Acier inox 303
6.0
31.0
12.0
81,39 € - 108,52 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x40
Acier inox 303
20.0
105.0
40.0
6,40 € - 9,84 € 73 En stock
M6
10.0
6x12
Acier inox 303
6.0
31.0
12.0
42,14 € - 56,18 € 6 En stock
M16
26.0
16x32
Acier inox 303
16.0
83.0
32.0
83,97 € - 111,96 € 3 En stock
M20
34.0
20x40
Acier inox 303
20.0
105.0
40.0
19,56 € - 30,09 € 41 En stock
M12
20.0
12x24
Acier inox 303
12.0
62.0
24.0
81,39 € - 108,52 € 2 En stock
M20
34.0
20x40
Acier inox 303
20.0
105.0
40.0
10,56 € - 16,24 € 8 En stock
M8
14.0
8x32
Acier inox 303
8.0
58.0
32.0
18,85 € - 29,00 € 4 En stock
M12
20.0
12x24
Acier inox 303
12.0
62.0
24.0
25,05 € - 38,54 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Acier inox 303
12.0
86.0
48.0
93,53 € - 124,70 € 6 En stock
M16
26.0
16x64
Acier inox 303
16.0
115.0
64.0
22,28 € - 34,27 € 4 En stock
M12
20.0
12x48
Acier inox 303
12.0
86.0
48.0
3,26 € - 5,02 € 161 En stock
M5
9.0
5x10
Acier inox 303
5.0
26.0
10.0
7,72 € - 11,87 € 5 En stock
M8
14.0
8x16
Acier inox 303
8.0
42.0
16.0
14,00 € - 21,54 € 21 En stock
M10
18.0
10x20
Acier inox 303
10.0
52.0
20.0
18,85 € - 29,00 € 13 En stock
M12
20.0
12x24
Acier inox 303
12.0
62.0
24.0
0,98 € - 1,51 € 287 En stock
M6
10.0
6x12
Acier
6.0
31.0
12.0
42,57 € - 56,76 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x80
Acier
20.0
105.0
80.0
139,07 € - 185,42 € Demander le délai de livraison ici
M36
60.0
35x72
Acier
35.0
188.0
72.0
163,61 € - 218,15 € Demander le délai de livraison ici
M36
60.0
36x72
Acier
36.0
188.0
72.0
  • sur 9
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier inox 303

20192242

Gamme de prix
9,07 € - 5,90 €

Niveaux de stock
302 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20192297

Gamme de prix
108,52 € - 81,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier inox 303

20192310

Gamme de prix
9,84 € - 6,40 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20192358

Gamme de prix
56,18 € - 42,14 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20194307

Gamme de prix
111,96 € - 83,97 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20194413

Gamme de prix
30,09 € - 19,56 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20194475

Gamme de prix
108,52 € - 81,39 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20194512

Gamme de prix
16,24 € - 10,56 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20194567

Gamme de prix
29,00 € - 18,85 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194437

Gamme de prix
38,54 € - 25,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier inox 303

20194451

Gamme de prix
124,70 € - 93,53 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194581

Gamme de prix
34,27 € - 22,28 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier inox 303

20192235

Gamme de prix
5,02 € - 3,26 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20192327

Gamme de prix
11,87 € - 7,72 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20192334

Gamme de prix
21,54 € - 14,00 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20192341

Gamme de prix
29,00 € - 18,85 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier

20192846

Gamme de prix
1,51 € - 0,98 €

Niveaux de stock
287 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x80 80.0 Acier

20193607

Gamme de prix
56,76 € - 42,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chape d’articulation à goupille M36 35x72 72.0 Acier

20193690

Gamme de prix
185,42 € - 139,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193720

Gamme de prix
218,15 € - 163,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier inox 303

20193812

Gamme de prix
10,62 € - 6,90 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier inox 303

20193805

Gamme de prix
9,73 € - 6,32 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20193874

Gamme de prix
23,91 € - 15,54 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20193911

Gamme de prix
37,41 € - 24,32 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20193980

Gamme de prix
58,36 € - 37,93 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier inox 303

20194000

Gamme de prix
135,12 € - 101,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier inox 303

20194031

Gamme de prix
255,04 € - 191,28 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier inox 303

20194086

Gamme de prix
10,97 € - 7,13 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20194130

Gamme de prix
20,45 € - 13,29 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20194178

Gamme de prix
34,75 € - 22,59 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194208

Gamme de prix
42,46 € - 27,60 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier inox 303

20194215

Gamme de prix
52,04 € - 39,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier inox 303

20194284

Gamme de prix
132,83 € - 99,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier inox 303

20194321

Gamme de prix
263,44 € - 197,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20194383

Gamme de prix
21,21 € - 13,79 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M30 30x60 60.0 Acier

20193669

Gamme de prix
148,00 € - 111,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x60
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Chape d’articulation à goupille M27 30x54 54.0 Acier

20193652

Gamme de prix
148,00 € - 111,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x54
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier inox 303

20193782

Gamme de prix
6,47 € - 4,21 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20193836

Gamme de prix
13,30 € - 8,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20193898

Gamme de prix
29,61 € - 19,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20193935

Gamme de prix
39,40 € - 25,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20193928

Gamme de prix
39,40 € - 25,61 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier inox 303

20193973

Gamme de prix
98,59 € - 73,94 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier inox 303

20194048

Gamme de prix
255,04 € - 191,28 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20194093

Gamme de prix
14,70 € - 9,56 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20194109

Gamme de prix
14,70 € - 9,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20194116

Gamme de prix
19,06 € - 12,39 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194192

Gamme de prix
42,46 € - 27,60 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier inox 303

20194239

Gamme de prix
86,76 € - 65,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20194291

Gamme de prix
111,96 € - 83,97 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier inox 303

20194314

Gamme de prix
263,44 € - 197,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier

20193621

Gamme de prix
82,20 € - 61,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier

20192877

Gamme de prix
3,02 € - 1,96 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20192891

Gamme de prix
2,71 € - 1,76 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier

20192990

Gamme de prix
10,28 € - 6,68 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier

20193041

Gamme de prix
11,94 € - 7,76 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier

20193065

Gamme de prix
19,79 € - 12,86 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier

20193058

Gamme de prix
10,50 € - 6,83 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier

20193140

Gamme de prix
94,33 € - 70,75 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M30 30x60 60.0 Acier

20193195

Gamme de prix
134,55 € - 100,91 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x60
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193249

Gamme de prix
168,57 € - 126,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193256

Gamme de prix
168,57 € - 126,43 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier

20193348

Gamme de prix
2,30 € - 1,50 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier

20193393

Gamme de prix
3,40 € - 2,21 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier

20193447

Gamme de prix
6,09 € - 3,96 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier

20193492

Gamme de prix
13,07 € - 8,50 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier

20193515

Gamme de prix
15,88 € - 10,32 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier

20193508

Gamme de prix
13,07 € - 8,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier

20193577

Gamme de prix
23,23 € - 15,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M27 28x56 56.0 Acier

20193645

Gamme de prix
177,76 € - 133,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20192839

Gamme de prix
58,36 € - 37,93 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier

20192853

Gamme de prix
2,34 € - 1,52 €

Niveaux de stock
287 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier

20192976

Gamme de prix
5,35 € - 3,48 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier

20193003

Gamme de prix
10,23 € - 6,65 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier

20193010

Gamme de prix
10,62 € - 6,90 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier

20193072

Gamme de prix
20,61 € - 13,40 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x80 80.0 Acier

20193133

Gamme de prix
56,76 € - 42,57 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chape d’articulation à goupille M27 28x56 56.0 Acier

20193171

Gamme de prix
190,12 € - 142,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M30 30x60 60.0 Acier

20193201

Gamme de prix
134,55 € - 100,91 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x60
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Chape d’articulation à goupille M36 35x54 54.0 Acier

20193218

Gamme de prix
138,82 € - 104,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x54
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier

20193317

Gamme de prix
3,33 € - 2,16 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier

20193386

Gamme de prix
3,01 € - 1,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier

20193430

Gamme de prix
6,09 € - 3,96 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier

20193454

Gamme de prix
10,28 € - 6,68 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier

20193478

Gamme de prix
12,90 € - 8,39 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier

20192860

Gamme de prix
2,34 € - 1,52 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier

20192914

Gamme de prix
3,01 € - 1,96 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier

20192969

Gamme de prix
5,95 € - 3,87 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier

20193027

Gamme de prix
12,59 € - 8,18 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M18 18x36 36.0 Acier

20193089

Gamme de prix
59,56 € - 44,67 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x80 80.0 Acier

20193126

Gamme de prix
54,26 € - 40,70 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier

20193157

Gamme de prix
106,76 € - 80,07 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M27 28x56 56.0 Acier

20193164

Gamme de prix
190,12 € - 142,59 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M36 35x72 72.0 Acier

20193232

Gamme de prix
168,57 € - 126,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier

20193331

Gamme de prix
2,70 € - 1,76 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20193362

Gamme de prix
2,71 € - 1,76 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier

20193409

Gamme de prix
3,40 € - 2,21 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier

20193423

Gamme de prix
4,86 € - 3,16 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier

20193485

Gamme de prix
12,90 € - 8,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier

20193539

Gamme de prix
20,61 € - 13,40 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier

20193584

Gamme de prix
23,23 € - 15,10 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M24 25x50 50.0 Acier

20193614

Gamme de prix
88,20 € - 66,15 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20192884

Gamme de prix
2,18 € - 1,42 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier

20192907

Gamme de prix
2,44 € - 1,59 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier

20192983

Gamme de prix
6,31 € - 4,10 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier

20193034

Gamme de prix
18,56 € - 12,06 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M18 18x36 36.0 Acier

20193096

Gamme de prix
59,56 € - 44,67 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier

20193102

Gamme de prix
22,33 € - 14,51 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier

20193119

Gamme de prix
21,61 € - 14,05 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M27 30x54 54.0 Acier

20193188

Gamme de prix
134,55 € - 100,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x54
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chape d’articulation à goupille M36 35x72 72.0 Acier

20193225

Gamme de prix
168,57 € - 126,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier

20193324

Gamme de prix
3,47 € - 2,26 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20193355

Gamme de prix
2,71 € - 1,76 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier

20193379

Gamme de prix
3,01 € - 1,96 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier

20193416

Gamme de prix
4,86 € - 3,16 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier

20193461

Gamme de prix
10,28 € - 6,68 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier

20193546

Gamme de prix
20,61 € - 13,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M18 18x36 36.0 Acier

20193553

Gamme de prix
89,45 € - 67,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chape d’articulation à goupille M18 18x36 36.0 Acier

20193560

Gamme de prix
89,45 € - 67,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    18x36
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier

20193522

Gamme de prix
15,88 € - 10,32 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x80 80.0 Acier

20193591

Gamme de prix
56,76 € - 42,57 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x80
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Chape d’articulation à goupille M27 28x56 56.0 Acier

20193638

Gamme de prix
177,76 € - 133,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    28x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20192365

Gamme de prix
114,43 € - 85,82 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20192280

Gamme de prix
59,30 € - 44,48 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194420

Gamme de prix
38,54 € - 25,05 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20194390

Gamme de prix
26,91 € - 17,49 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier inox 303

20194338

Gamme de prix
7,06 € - 4,59 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20192259

Gamme de prix
11,76 € - 7,64 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20192273

Gamme de prix
30,09 € - 19,56 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier inox 303

20192303

Gamme de prix
6,90 € - 4,49 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20193850

Gamme de prix
20,57 € - 13,37 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20194024

Gamme de prix
101,33 € - 76,00 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x12 12.0 Acier inox 303

20194079

Gamme de prix
10,52 € - 6,84 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x10 10.0 Acier inox 303

20194055

Gamme de prix
8,38 € - 5,45 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20194123

Gamme de prix
19,06 € - 12,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M30 30x60 60.0 Acier

20193676

Gamme de prix
148,00 € - 111,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x60
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Chape d’articulation à goupille M36 36x72 72.0 Acier

20193713

Gamme de prix
218,15 € - 163,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    36x72
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20193843

Gamme de prix
19,16 € - 12,45 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20193881

Gamme de prix
29,61 € - 19,25 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20193904

Gamme de prix
37,41 € - 24,32 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier inox 303

20193997

Gamme de prix
135,12 € - 101,34 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20194253

Gamme de prix
67,85 € - 50,89 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20192266

Gamme de prix
20,79 € - 13,51 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M36 35x54 54.0 Acier

20193683

Gamme de prix
185,42 € - 139,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x54
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chape d’articulation à goupille M36 35x72 72.0 Acier

20193706

Gamme de prix
185,42 € - 139,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier inox 303

20193799

Gamme de prix
8,23 € - 5,35 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier inox 303

20193829

Gamme de prix
14,58 € - 9,48 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20193867

Gamme de prix
23,48 € - 15,26 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier inox 303

20193942

Gamme de prix
55,43 € - 36,03 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier inox 303

20193959

Gamme de prix
55,43 € - 36,03 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier inox 303

20193966

Gamme de prix
98,59 € - 73,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20194017

Gamme de prix
101,33 € - 76,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier inox 303

20194062

Gamme de prix
8,99 € - 5,84 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20194147

Gamme de prix
20,45 € - 13,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20194161

Gamme de prix
27,23 € - 17,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20194185

Gamme de prix
34,75 € - 22,59 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier inox 303

20194246

Gamme de prix
86,76 € - 65,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x64 64.0 Acier inox 303

20194277

Gamme de prix
132,83 € - 99,62 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier inox 303

20194345

Gamme de prix
9,96 € - 6,47 €

Niveaux de stock
302 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20194369

Gamme de prix
12,95 € - 8,42 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20194444

Gamme de prix
61,29 € - 45,97 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main droite
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier inox 303

20194499

Gamme de prix
10,31 € - 6,70 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20194543

Gamme de prix
29,79 € - 19,36 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20194628

Gamme de prix
114,43 € - 85,82 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier inox 303

20194482

Gamme de prix
8,99 € - 5,84 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20194574

Gamme de prix
34,27 € - 22,28 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20194154

Gamme de prix
27,23 € - 17,70 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x28 28.0 Acier inox 303

20194222

Gamme de prix
52,04 € - 39,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20194260

Gamme de prix
67,85 € - 50,89 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Main gauche
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0