20193232
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 168,57 € |
50 - 99 | 134,86 € |
100 + | 126,43 € |
Taille de la chape | 35x72 |
---|---|
Filetage manuel | Main droite |
Type de filetage | Fine |
d1 tol. H9 | 35.0 |
l1 ±0.5 | 72.0 |
d2 | M36 |
d3 | 60.0 |
l2 ±0.5 | 188.0 |
l3 | 144.0 |
l4 | 54.0 |
w1 tol. B13 | 35.0 |
w2 | 35.0 |
w3 tol. h11 | 70.0 |
w4 | 70.0 |
Poids g | 2930.0 |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.