Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 3,40 € |
50 - 99 | 2,72 € |
100 - 199 | 2,55 € |
200 - 499 | 2,38 € |
500 + | 2,21 € |
Taille de la chape | 10x20 |
---|---|
Filetage manuel | Main gauche |
Type de filetage | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Poids g | 74.0 |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.