Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 88,20 € |
50 - 99 | 70,56 € |
100 + | 66,15 € |
Taille de la chape | 25x50 |
---|---|
Filetage manuel | Main gauche |
Type de filetage | Coarse |
d1 tol. H9 | 25.0 |
l1 ±0.5 | 50.0 |
d2 | M24 |
d3 | 42.0 |
l2 ±0.5 | 132.0 |
l3 | 100.0 |
l4 | 36.0 |
w1 tol. B13 | 25.0 |
w2 | 25.0 |
w3 tol. h11 | 50.0 |
w4 | 50.0 |
Poids g | 1100.0 |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.