Menu  Rechercher

Fixation de sécurité 12.0 18.0 16.8 Acier

Cette attache de sécurité (KLM) assure que l'attache demeure fermement verrouillée même lorsqu'elle est soumise à de hauts niveaux de vibration ou de contrainte, empêchant ainsi un désengagement ou un desserrage. Son installation et son retrait sont faciles sans utilisation d'outils supplémentaires. Zinguée argent et résistante à la corrosion.
Code article:

20212568

11723 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 18.0
h2 10.5
l1 +0.10 1.15
l2 5.5
l3 1.25
l4 6.2
l5 0.6
w 16.8
Force axiale max. kN 10.70
Finition Zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter